Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Kegelrollenlager
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2014-08
Kegelrollenlager
Hoch belastbar – zuverlässig – energieeffizient

 
 

Technische Produktinformation | 2017-03
Kegelrollenlager in X-life-Ausführung

 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Wälzlager und Gleitlager

Kegelrollenlager

Kegelrollenlager

FAG Kegelrollenlager sind radial und axial gleichermaßen hoch belastbar. Sie verfügen über einen breiten nutzbaren Drehzahlbereich. Durch ihren hohen wirksamen Lagerabstand nehmen sie Kräfte günstig auf und garantieren eine präzise und starre Wellenführung. Kegelrollenlager sind einstellbar sowie zerlegbar und daher einfach zu montieren.

 

Kegelrollenlager in X-life Qualität – hoch belastbar, zuverlässig und energieeffizient
Zahlreiche Baureihen der FAG Kegelrollenlager liegen in X-life Qualität vor. Um die X-life Anforderungen zu erfüllen, wurden Geometrie, Oberflächen, Maß- und Laufgenauigkeit sowie Werkstoff und Wärmebehandlung optimiert.

 
Merkmale der X-life Kegelrollenlager
Download
 
 
 
 
Close

Vorteile der X-life Qualität

  • Steigerung der dynamischen Tragzahlen um bis zu 20 %
  • ca. 70 % höhere Lebensdauer bei gleichen Betriebsbedingungen
  • weniger Betriebskosten durch geringeren Energieverbrauch
  • Verlängerung der Wartungsintervalle durch verbesserte Schmierung
  • geringere Beanspruchung des Schmierstoffes durch reduzierte Wärmeentwicklung
  • weniger Geräuschentwicklung
 
 
 

FAG-Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern so die Gesamtwirtschaftlichkeit Ihrer Maschinen und Anlagen.

 

Kegelrollenlager bestehen aus massiven Außen- und Innenringen mit kegeligen Laufbahnen und Kegelrollen mit Käfigen. Die Lager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring mit den Rollen und dem Käfig getrennt vom Außenring eingebaut werden.Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastungen auf. Zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig, das dann spiegelbildlich angeordnet ist.

X-life

Unsere bewährten Katalogbaureihen haben wir auf X-life Qualität getrimmt. Geometrie, Oberflächen und Werkstoffe wurden optimiert. Damit erreichen FAG Kegelrollenlager X-life bis zu 20 % höhere dynamische Tragzahlen (Cr) gegenüber den bisherigen Ausführungen, ca. 70 % längere Lebensdauer bei gleichen Betriebsbedingungen und bis zu 75 % geringere Reibung. X-life überzeugt mit Produkteigenschaften, die Ihnen neue Konstruktionsperspektiven eröffnen – z. B. besonders geräuscharme oder extrem belastbare Systemlösungen auszulegen.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren