Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Laufrollen
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2015-09
Laufrollen in X-life-Qualität
Baureihen LR52, LR53

 
X-life
Informationen zu X-life sowie den weiteren in X-life-Qualität verfügbaren Produkten

Informationen zu X-life sowie den weiteren in X-life-Qualität verfügbaren Produkten X-life

 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Laufrollen

Laufrollen in X-life Qualität

Laufrollen sind selbsthaltende, ein- oder zweireihige Baueinheiten mit besonders dickwandigen Außenringen. Diese Lager nehmen neben hohen radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf. Die Mantelfläche der Außenringe ist ballig oder zylindrisch. Ausführungen mit balliger Mantelfläche werden eingesetzt, wenn Schiefstellungen gegenüber der Laufbahn auftreten und Kantenspannungen vermieden werden müssen. Die Laufrollen gibt es mit Innenring, mit Zapfen und mit Kunststoffmantel am Außenring.

 

INA-Laufrollen LR52 und LR53 – jetzt in X-life Qualität

Die INA-Laufrollen der Baureihen LR52 und LR53 sind jetzt in X-life Qualität erhältlich. Dank der optimierten Innenkonstruktion werden höhere radiale Lasten übertragen und eine längere Lebensdauer erreicht.
Die neuen Lager sind in den äußeren Abmessungen unverändert zu den Vorgängerlagern, so dass sie problemlos auszutauschen sind.

 

Alle Vorteile auf einen Blick

  • höhere Belastbarkeit
  • verbesserter Schutz gegen Kontamination
  • großes Fettreservoir
  • niedrige Lagertemperaturen
  • wenig beanspruchter Schmierstoff
  • Downsizing möglich
  • äußere Abmessungen unverändert
 
 
 

Neue Dichtungen für mehr Effizienz

Gleichzeitig mit der optimierten Innenkonstruktion wurde auch das Dichtungskonzept überarbeitet. Standardmäßig werden die INA-Laufrollen LR52 und LR53 mit der HRS-Dichtung oder optional mit einer neuen Z-Dichtung angeboten. Beide Dichtungen bieten eine deutlich erhöhte Dichtwirkung im Vergleich zur vorherigen Ausführung.

 

HRS-Dichtung

  • innovative Konstruktion des Lippenkontakts
  • axialer Kontakt zwischen Innenring und Dichtlippe
  • hält Fett im Lager und Schmutz draußen
  • DEHP-frei
 

Z-Dichtung

  • Optimierte Z-Dichtscheibe mit Labyrinth-Dichtungsfunktion
  • Innen- und Außenring sind funktional auf die Z-Scheibe abgestimmt
  • In Kombination mit Stahlkäfig und angepasster Befettung, breiterer Gebrauchstemperaturbereich möglich
 
 

X-life – Premiumqualität für Wälzlager

Die verbesserten INA-Laufrollen LR52 und LR53 X-life weisen eine Vielzahl konstruktiver Details auf, die zu bis zu 10 % höheren dynamischen Tragzahlen und bis zu 15% höheren statischen Tragzahlen führen.

 
Vergleich der dynamischen Tragzahl zum nächstbesten Wettbewerber
  • unveränderter Außendurchmesser
  • verstärkter Außenring
  • optimierte Innenkonstruktion
  • Druckwinkel für hohe Belastbarkeit optimiert
  • innovatives Dichtungsdesign. Auch mit verbesserter Stahl-Deckscheibe erhältlich
  • optimierter Polyamidkäfig. Robuster und steifer Stahlkäfig optional erhältlich
  • gesteigerte Drehzahlgrenzen
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren