Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

StützrollenKurvenrollen
 
KONTAKT

Sie möchten gerne ein Angebot?

Mailformular für eine Produktanfrage

 
Laufrollen

Stütz- und Kurvenrollen in X-life Qualität

Robuste Lagerung, längere Gebrauchsdauer

Zur Übertragung hoher radialer Lasten werden häufig Stütz- und Kurvenrollen eingesetzt. Als
X-life Stütz- und Kurvenrollen überzeugen sie jetzt durch eine noch höhere Leistungsfähigkeit.

Ein geänderter Werkstoff und die optimierte Laufbahngeometrie in den Außenringen steigern die nominelle Lebensdauer um bis zu 30 Prozent. Ebenfalls gesteigert wurden dynamische und statische Belastbarkeit. Zudem reduzieren das optimierte Mantelprofil und dessen verbesserte Oberflächenqualität am Außenring die Beanspruchung der Gegenlaufbahn. Das Ergebnis ist eine sehr robuste Lagerung mit längerer Gebrauchsdauer und hoher Zuverlässigkeit in der Anwendung.


X-life Stütz- und Kurvenrollen PWTR und PWKR jetzt noch leistungsfähiger

 

Vorteile der X-life Qualität

  • bis zu 30% höhere statische und dynamische Belastbarkeit durch optimierte Laufbahngeometrie
  • höhere zulässige Ringbelastung durch Werkstoffänderung bei den Außenringen
  • verbesserung der Manteloberflächenqualität durch Optimierung der Oberflächenstruktur
  • hoher Korrosionsschutz bei Beschichtung mit Corrotect®
 
 
 

Fragen Sie nach den neuen INA Stütz- und Kurvenrollen PWTR und PWKR in X-life Qualität.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren