Voraussetzungen
Dieser Service ist für Schaeffler-Direktkunden und Schaeffler-Vertriebspartner.
Immer kürzere Entwicklungszeiten und Produktzyklen setzen Maschinenbauer und ihre Zulieferer gleichermaßen unter Druck. Nur wer schnell und gleichzeitig fachlich kompetent auf neue Anforderungen reagieren kann, gewinnt den nötigen Vorsprung im Wettbewerb. Mit INA und FAG haben Sie hier den richtigen Partner gefunden.
Deshalb geben wir unseren Kunden die Chance, die herausragenden Möglichkeiten von Bearinx selbst zu nutzen. Mit der Bearinx-online Spindelberechnung haben Sie jetzt Zugriff auf das neu in Bearinx integrierte Modul zur Auslegung von Spindellagerungen.
Welche Voraussetzungen gelten für die Nutzung?
Der Nutzung der Bearinx-online Spindelberechnung wird in einer gegenseitigen vertraglichen Vereinbarung geregelt. Zur Einführung des Programms findet eine zweitägige Schulung in der Schaeffler Academy in Herzogenaurach statt, in der Sie die Benutzeroberfläche, den Modellaufbau und die Interpretation der Ergebnisse kennenlernen. Am ersten Schulungstag geht es um den grundsätzlichen Modellaufbau und am zweiten Schulungstag speziell um die Spindelbaugruppe für den Aufbau der Hauptspindellagerung und die dynamische Simulation. Für die Schulung sowie für die Zulassung zu Bearinx-online wird eine Aufwandsentschädigung erhoben.
Systemvoraussetzungen
Der eigentliche Berechnungsvorgang wird von leistungsfähigen Servern bei INA durchgeführt, die lokale Hardware betreibt lediglich die Benutzeroberfläche. Daher sind die Anforderungen an Ihre Hardware vor Ort eher gering.
Hardware
- Prozessor: 500 MHz oder besser
- Speicher: mindestens 256 MB (512 MB empfohlen)
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 oder besser
- 124 MB freier Festplattenspeicher
- Internetanbindung per ISDN (DSL empfohlen)
Software
- Java SE Runtime Environment mit 3D-Erweiterung
- Adobe® Flash® Player