Suchbegriff

BEARINX-online Easy EMachine

Kostenloses Berechnungsmodul für die zuverlässige Berechnung von Seilscheibenlagerungen

Kostenloses Berechnungsmodul für die Onlineberechnung von E-Motoren und Generatoren

Mit dem Bearinx-online-Modul „Easy E Machine“ ist es Ihnen möglich, E-Motoren und Generatoren mit ihren typischen Belastungen aus Mechanik und elektromagnetischen Feldern zu berechnen und eine geeignete betriebssichere Lagerung auszuwählen.
Dieses Berechnungsprogramm steht online zur Verfügung und kann kostenlos genutzt werden.

Bequemer geht’s nicht!

Mit „Easy E Machine“ können Sie waagerechte, senkrechte und beliebig im Raum orientierte E-Motoren und Generatoren berechnen. Es stehen Gewichte von Welle, Blechpaketen, Wicklungen, der magnetische Zug sowie weitere frei konfigurierbare Belastungen zur Auswahl. Damit lassen sich Riemenscheiben, Zahnräder und Unwuchten bei verschiedenen Drehzahlen und Lastfällen modellieren.

Komfortable Benutzeroberfläche

Bei der Berechnung werden Sie von einem komfortablen Menü Schritt für Schritt durch das Programm geführt; Eingaben werden zur Kontrolle visualisiert. Zu guter Letzt sind die Lager als Kernstück der E-Maschine in vielfältigen Variationen berechenbar. Die Daten der INA- und FAG-Wälzlager werden komfortabel aus einer integrierten Datenbank geladen. Alle Eingabedaten lassen sich lokal speichern. Darüber hinaus werden Ergebnisse und alle Eingabedaten detailliert in einer PDF-Datei dokumentiert.

Registrierung und Anmeldung

Das Berechnungsprogramm "Easy EMachine" steht ausschließlich online zur Verfügung und kann kostenlos genutzt werden. Nach Ihrer Erst-Registrierung und einer positiven Prüfung können Sie mit der Berechnung beginnen.

zur Registrierung / Anmeldung

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren