Nahrungsmittel und Verpackung
In allen Arten von Verpackungsmaschinen, Abfüllanlagen, Backautomaten und sonstigen Maschinen der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie können Lagerlösungen von Schaeffler eingesetzt werden.
Das umfangreiche Standard-Katalogprogramm erstreckt sich von Nadellagern über Stütz- und Kurvenrollen bis hin zu Kugellagern der verschiedensten Bauarten. Den speziellen Anforderungen der Branche werden die Schaeffler-Produkte bestens gerecht: So erfüllen die Lager durch dauerhaften Korrosionsschutz und NFS- bzw. FDA-konforme Schmierfette beispielsweise die besonderen Hygienebedarfe. Lebensdauergeschmierte Lager sorgen auch unter härtesten Einsatzbedingungen für Betriebssicherheit und gewährleisten höchste Maschinenstandzeiten.
Auch das Linearlagerprogramm von Schaeffler bietet eine Vielzahl von anwendungsspezifischen Lösungen: Beispiele hierfür sind Profilschienenführungen, Wellenführungen, Laufrollenführungen, Linearmodule für die Automation, montagefertige Präzisions-Lineartische bis hin zu angetriebenen Lineareinheiten und Achssystemen. Damit kann Schaeffler alle Lagerstellen in Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen optimal bedienen.
Anwendungen

Sicherheit und Zuverlässigkeit unter extremen Betriebsbedingungen
Die Herstellung und Verpackung von Lebensmitteln unterliegt sehr hohen Qualitätsstandards und muss hoch effizient, d.h. in kürzesten Taktzeiten realisiert werden. Aufgrund der sehr hohen Transportgeschwindigkeiten und Beschleunigungen sind sehr präzise Bewegungsabläufe unabdingbar. Darüber hinaus müssen alle Maschinenelemente einen 24/7-Betrieb auf Dauer bestehen. Unser Beitrag dazu: Robuste, korrosionsgeschützte Wälzlager mit einem breiten Spektrum an Dichtungen. Unsere Lagerlösungen kommen beispielsweise in folgenden Anwendungen zum Einsatz:
- Flaschen-/Dosenverschließer
- Stanz- und Faltmaschinen
- Industrie-/Durchlauföfen
- Verteil-/Transportsterne
- Portionierer und Mixer
- Palletierer
Produkte
Kataloglager und maßgeschneiderte Lagerlösungen
Seit Jahrzehnten ist Schaeffler kompetenter Partner für Hersteller von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen und gehört zu den weltweit führenden Anbietern von kompletten Lagerungen in dieser Branche. Ob Kataloglager oder auf Ihre Anwendung maßgeschneiderte, montagefertige Baugruppen – bei allen Schaeffler-Produkten steht Ihr Nutzen im Mittelpunkt unserer Entwicklungen. Dies umfasst beispielsweise die Schnittstellenreduzierung durch Funktionsintegration, die Wartungsfreiheit, die verlässliche Gebrauchsdauer sowie die sauber aufeinander abgestimmten Komponenten und Teilsysteme. Die Performance Ihrer Anlagen unterstützen wir unter anderem durch den Einsatz von:
- Rillenkugellager
- Linearführungen
- Laufrollen
- Industrie 4.0 Lösungen
- Gehäuseeinheiten
- Direktantriebe

Produktneuheiten

Food-Programm
Neue Rillenkugellager für die Lebensmittelindustrie
Rillenkugellager von Schaeffler für die Lebensmittelindustrie sind aus korrosionsbeständigen chrom-, molybdän- legierten Wälzlagerstählen hergestellt. Die berührende Einlippendichtung RSR stellt ein Optimum an Dichtwirkung und Reibung dar. Das Schmierfett dieser Rillenkugellager besitzt die Zulassung nach Kategorie NSF H1 bzw. erfüllt die Anforderung nach FDA21 CFR 178.3570 und ist Halal sowie Koscher.
Die Materialien wurden im Salzsprühnebeltest und auf Beständigkeit gegen diverse Reinigungsmittel getestet (getestete Konzentrationen vgl. TPI261). Auf Anfrage sind die Rillenkugellager auch als Hybridlager mit Keramik-Wälzkörpern und/oder Festkörperschmierstoff LUBTECT mit H1-Zulassung verfügbar.
Service

Kalkulierte Sicherheit mit BEARINX
Das beste Produkt nützt nichts, wenn es falsch eingesetzt wird. Profitieren Sie deshalb bei der Lagerauslegung und -berechnung von den Erfahrungen und dem Wissen unserer Ingenieure. Mit dem Berechnungsprogramm BEARINX beispielsweise können Sie Wälzlager detailliert analysieren lassen – bis zum einzelnen Wälzkontakt. In stufenweisen Optimierungsschritten wird der Einfluss relevanter Parameter und Umgebungsbedingungen auf die Lagerung ermittelt. Auf diese Weise ermöglicht das Programm eine anwendungsgerechte Dimensionierung. In der Simulation lässt sich durch die Veränderung von Position, Bauform und Baugröße schnell und kostengünstig die anwendungsoptimale Konstruktion ermitteln.
Abgerundet wird der Berechnungsservice von Schaeffler durch dynamische Simulationen und FEM-Analysen. Beispielsweise können Toleranzen von Welle und Gehäuse oder auch die Steifigkeit des Gehäuses in der Simulation berücksichtigt werden. Soll eine bestehende Anlage optimiert werden, führen spezialisierte Teams vor Ort an den Maschinen Messungen durch. Auf Grundlage der Messergebnisse und weiterer Analysen erarbeiten unsere Ingenieure mit Ihnen mögliche Lösungswege.
Kontakt
Sie würden gerne ein konkretes Projekt mit uns besprechen oder mehr Informationen über unsere branchenspezifischen Lösungen erhalten?
Kontaktieren Sie uns gerne, einer unserer Experten wird sich innerhalb kürzester Zeit mit Ihnen in Verbindung setzen.