Suchbegriff

Rohstoffe

Zellstoff und Papier

Schaeffler bietet maßgeschneiderter Lagertechnik und Services für die Papier- und Zellstoffindustrie. Durch die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit namhaften Papiermaschinenherstellern, Instandhaltungs- und Produktionsabteilungen verfügt Schaeffler über ein ausgeprägtes Know-how. Zahlreiche Papierfabriken profitieren von Schaeffler-Lösungen, mit denen sich steigende Produktionsgeschwindigkeiten bei höchster Zuverlässigkeit wirtschaftlich und sicher verwirklichen lassen.

Anwendungen

Anwendungen

Höchstleistung ohne Unterbrechung

Papiermaschinen sind die Giganten im Maschinenbau: 200 Meter Länge und 10 Meter Breite sind keine Seltenheit. In nur einer Minute fliegen nahezu 2000 Meter Papier mit ca. 120 km/h über Walzen und Zylinder durch die Maschine. Die hier eingesetzten Wälzlager sind extremen Anforderungen ausgesetzt: Feuchtigkeit, große Hitze, Wellendurchbiegungen, hohe Drehzahlen und lange Standzeiten. Nur Wälzlager, die äußerst zuverlässig arbeiten, ermöglichen beste Papierqualität.

  • Stoffaufbereitung
    Refiner, Vertikalsortierer, Filtertrommel
  • Papierherstellung
    Formierwalze, Siebsaugwalze, Zentral-Presswalze, Durchbiegungs-Ausgleichswalzen, Leitwalze , Trockenzylinder, Kalander-Thermowalzen, Sektionsleitwalze, Breitstreckwalzen

Produkte

Extreme Anforderungen

Wälzlager in Papiermaschinen sind extremen Anforderungen ausgesetzt: Feuchtigkeit, große Hitze, Wellendurchbiegungen, hohe Drehzahlen und lange Standzeiten. Nur Wälzlager, die äußerst zuverlässig arbeiten, ermöglichen beste Papierqualität. Komplexere lagerungstechnische Aufgaben erfordern das Beschreiten neuer Wege. Durch kontinuierliche Produktpflege und Weiterentwicklung ist Schaeffler praktisch immer in der Lage, neuen Aufgaben mit funktionssicheren und wirtschaftlichen Lösungen zu begegnen.

  • Pendelrollenlager
  • Geteilte Pendelrollenlager
  • Winkeleinstellbare Zylinderrollenlager
  • Hybridrillenkugellager
  • Dreiringlager
Produkte

Service

Service

Anlagenüberwachung und vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen

Kapitalintensive Papierlinien bedingen ständige Verfügbarkeit, gestützt auf höchste Anlagenqualität und einen intelligenten Lebenszyklus-Service, der nichts dem Zufall überlässt. Für die weltweit eingesetzten Wälzlager der Branche "Zellstoff und Papier" resultiert daraus die Forderung nach zuverlässigen Produkten und Dienstleistungen für Montage, Schmierung, Ausrichten und Zustandsüberwachung.

Maßgeschneiderte Überwachungssysteme für die Papierindustrie erkennen Schäden in einem sehr frühen Stadium. Die Planungssicherheit nimmt zu – ungeplante Stillstände werden vermieden, Lagerwechsel können vorausschauend disponiert werden. Weltweit unterstützen Schaeffler-Experten die Papierproduktion mit modernster Technik, zum Beispiel durch die Ferndiagnose via Internet oder GSM.

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren