Zuverlässige Zustandsüberwachung der Umlenkwalzen eines Durchlaufofens
Kundenvorteile
- Einsparungspotential: Bis zu 179.000 Euro
- Vermeidung ungeplanter Anlagenstillstände
- Keine kostenintensiven Produktionsausfälle

Herausforderung
Die 7 Umlenkwalzen des Durchlaufofens LM1 sorgen für den Transport und die Spannung des Stahlbandes. Ursachen für den Ausfall der Walzen können Unwuchten, unzulässiges Spiel oder der Riss einer Passfeder sein. Beschädigte Lager oder Gehäuse können zu einem sofortigen Stillstand der Durchlaufanlage führen und einen signifikanten Produktionsausfall zur Folge haben. Die Instandhaltungsabteilung von ArcelorMittal suchte nach einer geeigneten Lösung, um den Betrieb von der korrektiven Instandhaltung auf eine vorausschauende Zustandsüberwachung umzustellen.

Lösung
Schaeffler entwickelte ein innovatives Servicekonzept für das Condition Monitoring aller kritischen Komponenten des Durchlaufofens. Die Lösung umfasst 14 SmartCheck-Systeme zur permanenten Überwachung der Walzenschwingung. Ein SmartConrtroller fungiert als bidirektionales Gateway zwischen der Steuerung des Kunden und den Sensoren des SmartCheck. Durch den Einsatz von Power over Ethernet (PoE), das sowohl die Stromversorgung des Systems als auch die Kommunikation mit der Überwachungsstation von ArcelorMittal gewährleistet, konnte der Verkabelungsaufwand minimiert werden.

Besonderheiten des Projekts
Durch den Einsatz des Condition Monitoring Systems erhält der Kunde frühzeitig Informationen über mögliche Ausfälle und kann somit rechtzeitig geeignet Instandhaltungsmaßnahmen durchführen. Diese Lösung ist übrigens auch auf andere Maschinen im Werk übertragbar.

Kunde
Das AcelorMittal-Werk in Mouzon (Ardennen) gehört zum Geschäftsbereich „Flacherzeugnisse“ der Gruppe. Von hier aus werden nicht nur alle Automobilhersteller, sondern auch Unternehmen der Bau- und Haushaltswarenindustrie beliefert. Die seitens der Gruppe bereitgestellten Coils werden in Mouzon mit einer aluminiumbasierten Beschichtung versehen. Für die Herstellung der Endprodukte kommen im Werk zwei Beschichtungsanlagen zum Einsatz.



Weiterführende Informationen
Produktlösung

Der Schaeffler SmartCheck ist ein kompaktes, innovatives und modulares Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung. Häufige Einsatgebiete des kostengünstigen Überwachungssystems sind Motoren, Pumpen, Lüfter, Getriebe und Kompressoren.
Sprechen Sie uns an!
Haben Sie Fragen zu Schaeffler, unseren Produkten und Services?
Ihr persönlicher Gebietsverkaufsleiter ist Ihnen gerne behilflich.