Integriertes Condition-Monitoring-System für eine Wasseraufbereitungsanlage
Kundenvorteile
- Vermeidung eines ungeplanten Anlagenstillstandes
- Zuverlässige Versorgung der Region mit Trinkwasser
- Risiken vermeiden, Kosten sparen

Herausforderung
Der Kunde suchte nach einem intelligentem Condition-Monitoring-System (CMS), um mögliche Ausfälle seiner Pumpstationen zuverlässig verhindern zu können. Nachdem er seine Anlagen bereits um neueste Technologien und Prozesse zur Wasseraufbereitung ergänzt und erweitert hatte, sollte nun auch eine leistungsfähige und voll integrierbare Systemlösung für die Zustandsüberwachung implementiert werden.

Lösung
Die Lösung von Schaeffler besteht aus einem kundenspezifisch konzipierten Condition-Monitoring-System auf der Basis von SmartCheck-Sensoren. 84 SmartChecks überwachen dabei die relevanten Aggregate der insgesamt 15 Pumpstationen und sind über die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) des Kunden vollständig in seine Infrastruktur integriert. Die Daten sind an jeder Pumpstation einzeln sowie zusätzlich im Kontrollraum einsehbar. Das System erlaubt auch automatisierte Routinen wie eine Alarmauslösung oder die Notabschaltung von Aggregaten.

Besonderheiten des Projekts
Die Kombination aus hochpräziser Zustandsüberwachung und einfacher Handhabung hat den Kunden in der Praxis vollends überzeugt. Er plant daher die Implementierung vergleichbarer Lösungen in weiteren Anwendungen und an verschiedenen Standorten.

Kunde
Unser Kunde betreibt eine Trinkwasser-Aufbereitungsanlage. 200 Millionen Liter Wasser können dort täglich geklärt, gefiltert, chloriert und nach der jüngsten Erweiterung auch ozonisiert und biologisch aktiviert werden. Als verantwortliche Instanz für die zuverlässige Versorgung der Region mit Trinkwasser in hoher Qualität hat die Ausfallsicherheit der eingesetzten Anlagen oberste Priorität für den Betreiber.



Weiterführende Informationen
Produktlösung

Der Schaeffler SmartCheck ist ein kompaktes, innovatives und modulares Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung. Häufige Einsatgebiete des kostengünstigen Überwachungssystems sind Motoren, Pumpen, Lüfter, Getriebe und Kompressoren.
Sprechen Sie uns an!
Haben Sie Fragen zu Schaeffler, unseren Produkten und Services?
Ihr persönlicher Gebietsverkaufsleiter ist Ihnen gerne behilflich.