Suchbegriff

Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Ausrichtgeräte

Diese Produkte unterstützen Sie dabei, Wellen und Riemenscheiben auszurichten und Riemenspannungen zu prüfen.

Kontakt

Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Riemenscheibenausrichtgerät

Riemenscheibenausrichtgerät

Der Schaeffler LASER-SMARTY2 ist ein Linienlaser zum Ausrichten von Riemenscheiben und Kettenrädern mit einem Durchmesser größer als 60 mm. Das Ausrichten von Riemenscheiben und Kettenrädern senkt den Verschleiß und Energieverlust an Zugmitteltrieben, deren Lagern und Dichtungen. Es entsteht weniger Wärme, die Laufzeit und Zuverlässigkeit der Maschinen steigen.

Kontakt

Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Riemenspannungsmessgerät

Riemenspannungsmessgerät

Der robuste und handliche Schaeffler LASER-TRUMMY2 ist ein optisch-elektronisches Handmessgerät zur Messung der Riemenspannung (Trumkraft). Die richtige Riemenspannung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine maximale Lebensdauer des Riementriebs. Ferner verringert sich der Verschleiß der Antriebskomponenten, die Energiekosten sinken und die Wirtschaftlichkeit steigt.

Kontakt

Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Wellenausrichtgerät

Wellenausrichtgerät

Der Schaeffler LASER-EQUILIGN2 ist ein Ausrichtsystem für gekoppelte und ungekoppelte Wellen bei Motoren, Pumpen, Ventilatoren und Getrieben mit Wälzlagern.

Kontakt

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren