Suchbegriff

FAG Detector III

Der FAG Detector III ist ein handliches, einfach zu bedienendes Schwingungsmessgerät. Vorinstallierte Standardkonfigurationen gemäß DIN ISO 10816 machen ihn zu einer Plug-and-Play-Lösung und ermöglichen erste aussagekräftige Informationen zum Maschinenzustand, ganz ohne zeitaufwendige Schulungen oder Systemkonfiguration.

Dies ermöglicht zum Beispiel die schnelle Überprüfung von Ventilatoren, Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren oder Vakuumpumpen. Der Benutzer muss lediglich die Messung mit wenigen Tastendrücken starten und warten, bis diese beendet ist. Das Gerät wertet die Messergebnisse aus und stellt die Ergebnisse mit selbsterklärenden Symbolen auf dem Gerätedisplay dar.

Weitere Merkmale des Systems sind:
  • Berührungslose Temperaturmessung
  • Drehzahlerfassung
  • Routenfunktion
  • Reportgenerator
Analyse-Software

Für tiefer gehende Analysen steht die kostenlose PC-Software Trendline mit umfangreichen Funktionen zur Verfügung. Hierzu gehört unter anderem der Viewer, der dem Benutzer eine Vielzahl von Hilfsmitteln zur Auswertung der Daten bietet. Durch die integrierte Wälzlagerdatenbank, die circa 20 000 Lager verschiedener Hersteller umfasst, wird die Analyse der gemessenen Daten leichter und effizienter. Da die Schadensfrequenzen in die Messergebnisse eingeblendet werden können, ist eine einfache Schadensanalyse möglich.

Automatische Messstellenerkennung

Die automatische Messstellenerkennung identifiziert mit RFID-Technik die Messtellen einer Messroute fehlerfrei und exakt. Anhand von RFID-Tags an den Maschinen erkennt der FAG Detector III die Messstellen. Das macht die mobile Schwingungs- und Temperaturüberwachung mit dem bewährten FAG Detector III schneller, einfacher und zuverlässiger. Die Funktionalität der automatischen Messstellenerkennung ist nicht weltweit verfügbar.

Auswuchtfunktion

Als weitere Besonderheit verfügt der FAG Detector III über eine Auswuchtfunktion. Hierzu ist das optional lieferbare Balancing Kit notwendig. Somit können Unwuchten nicht nur erkannt, sondern auch beseitigt werden. Die Ergebnisse des Auswuchtvorgangs werden ebenfalls in die Software Trendline übertragen und dort ausgewertet.

zum Produktkatalog medias

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren