Suchbegriff

Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Induktive Anwärmegeräte

HEATER

Ihr Nutzen:

  • komfortable Bedienung über Touchscreen
  • bis zu 50 % Zeitersparnis
  • bis zu 50 % reduzierter Energiebedarf
  • sicheres Anwärmen

zum Produktkatalog medias

weiterführende Publikationen

Kontakt

Übergreifende Gründe für HEATER

Mehr Bedienerfreundlichkeit

Mit dem modernen Touchscreen können die HEATER noch einfacher bedient werden (in 21 Sprachen).

Mehr Produktivität

Bei den neuen Anwärmgeräten ergibt sich eine Zeitersparnis von 30 – 50 % zum Vorgängermodell, realisiert wird dies durch einen wesentlich höheren Wirkungsgrad (0,7 – 0,9). Dadurch sinkt auch der erforderliche Energiebedarf.

Mehr Sicherheit

Mit der bereits bewährten Rampensteuerung und der neuen Delta-T-Steuerungen lassen sich auch Wälzlager mit einem reduzierten Radialspiel sicher anwärmen.

Merkmale

  • Automatische Leistungsregulierung
  • Automatische Sensorerkennung
  • Reduzierter Energieverbrauch
  • Dokumentation des Anwärmprozesses möglich
  • Intuitive Steuerung über Touchscreen
  • 4 verschiedene Anwärmmethoden
  • Delta-T-Steuerung für lagerschonendes Anwärmen
  • Modernes Design
Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren