Suchbegriff

Produktbeschreibung
Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Mechanische Werkzeuge

Diese mechanischen Werkzeuge sind ausgelegt für die Montage und Demontage von Lagern. Die Montagekräfte werden durch Formschluss übertragen.

zum Produktkatalog medias

Produktvarianten
Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Mechanische Werkzeuge, Einbauwerkzeugsätze

Einbauwerkzeugsätze

Die Einbauwerkzeugsätze eignen sich für den einfachen Einbau von Wälzlagern bis 50 mm Bohrung. Auch Buchsen, Zwischenringe, Dichtungen und ähnliche Teile lassen sich damit montieren. Ein Einbauwerkzeugsatz hat Schlagbüchsen aus Aluminium und Schlagringe aus Kunststoff.

zum Produktkatalog medias

Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Mechanische Werkzeuge, Steckschlüssel

Steckschlüssel

Steckschlüssel LOCKNUT-SOCKET eignen sich zum einfachen Anziehen und Lösen von Nutmuttern auf Wellen, Spann- und Abziehhülsen. Sie benötigen am Mutternumfang weniger Platz als Hakenschlüssel und ermöglichen den Einsatz von Ratschen und Drehmomentschlüsseln.

zum Produktkatalog medias

Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Mechanische Werkzeuge, Mechanische Abzieher

Mechanische Abzieher

Mit mechanischen Abziehern werden kleine und mittelgroße Wälzlager ausgebaut, die mit fester Passung auf der Welle oder im Gehäuse sitzen. Für einen schonenden Ausbau muss der Abzieher an dem mit Festsitz gepassten Lagerring angreifen. Bei den mechanischen Abziehern wird die Abziehkraft meist mit Gewindespindeln aufgebracht. Neben zwei- und dreiarmigen Vorrichtungen sowie einem hydraulischen Druckwerkzeug sind auch Sonderlösungen möglich. Zur Demontage größerer Lager verwendet man hydraulische Abzieher.

zum Produktkatalog medias

Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Mechanische Werkzeuge, Hydraulische Abzieher

Hydraulische Abzieher

Die hydraulischen Abzieher kommen zum Einsatz, wenn höhere Abziehkräfte gefordert werden. Wälzlager, Zahnräder, Buchsen und viele andere aufgeschrumpfte Teile lassen sich damit demontieren. Für größere Spanntiefen gibt es die XL-Ausführung oder längere Abzieharme als Zubehör. Zum Schutz des Bedienpersonals dient ein Sicherheitsnetz oder eine Sicherheitsdecke.

zum Produktkatalog medias

Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Mechanische Werkzeuge, Dreigeteilte Abziehplatten

Dreigeteilte Abziehplatten

Dreigeteilte Abziehplatten PULLER-TRISECTION sind mit hydraulischen und mechanischen Abziehern einsetzbar. Sie erleichtern das Abziehen kompletter Lager, festsitzender Innenringe oder anderer Werkstücke. Die Belastbarkeit ist an die maximale Abziehkraft der jeweils empfohlenen hydraulischen Abzieher angepasst. Damit das Lager beim Abziehen nicht beschädigt wird, greifen die drei Abziehsegmente aufgrund ihrer geometrischen Form das Lager nur am Innenring. Die Abziehplatten lassen sich mit wenigen Handgriffen hinter dem Lager montieren.

zum Produktkatalog medias

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren