Messen und Prüfen
Mit den Fühlerlehren und Messgeräten kann die Fertigung von Lagersitzen und die Montage von Lagern kontrolliert werden.
Fühlerlehren
Fühlerlehren FEELER GAUGE dienen zum Ermitteln der radialen Lagerluft, insbesondere bei der Montage auf kegeligen Wellensitzen und auf Spann- und Abziehhülsen.
Kegelmessgeräte
Mit diesen Messgeräten werden in der Fertigung kegelige Lagersitze geprüft. Das ist notwendig, damit die Passflächen von Lager und Lagersitz gut übereinstimmen. Es gibt Messgeräte für unterschiedliche Kegelwinkel.
Bügelmessgeräte
Mit Bügelmessgeräten SNAP GAUGE, kann der Durchmesser von zylindrischen Werkstücken direkt an der Werkzeugmaschine geprüft werden. Das Bügelmessgerät dient auch zum Einstellen des Hüllkreismessgeräts MGI21.
Das Bügelmessgerät arbeitet als Vergleichsmessgerät. Es wird mit Maßscheiben eingestellt. Danach lässt sich die Abweichung vom eingestellten Maß ermitteln.
Hüllkreismessgeräte
Mit Hilfe von Hüllkreismessgeräten kann die Radialluft oder die Vorspannung von Zylinderrollenlagern eingestellt werden.
Wie können wir Sie unterstützen?
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder Lösungen? Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.