Suchbegriff

Produktbeschreibung
Schaeffler Linearführungen: Elektrische Antriebstechnik

Passend zu allen Baureihen der Angetriebenen Lineareinheiten, bietet INA auch die optimal geeignete elektrische Antriebskombination zur Lösung der Kundenaufgabe an. Für alle Lineareinheiten stehen fein abgestufte Servomotoren und präzise Planetengetriebe für die verschiedensten Einsatzfälle zur Verfügung.

Modernste Steuertechnologien zum Ansteuern der Motoren sind selbstverständlich und bieten eine hohe Performance der INA-Linearmodule. Die Inbetriebnahme der Steuerungen erfolgt mit komfortablem Inbetriebnahmetool, eine Vorabinbetriebnahme mit dem Linearmodul oder dem Lineartisch wird als Serviceleistung angeboten. Die hochdynamischen Servomotoren sind mit Absolutwertgeber oder mit Resolver, mit und ohne Festhaltebremse erhältlich. Der Anschluss an die Steuerung erfolgt einfach und schnell mit konfektionierten Kabeln, für die es verschiedene Standardlängen gibt.

Die hochdynamischen Servomotoren sind mit Absolutwertgeber oder mit Resolver, mit und ohne Festhaltebremse erhältlich. Der Anschluss an die Steuerung erfolgt einfach und schnell mit konfektionierten Kabeln, für die es verschiedene Standardlängen gibt.

Zur Anpassung des Drehmoments kann der Kunde zwischen ein- und zweistufigen spielarmen Planetengetrieben wählen. Als weiteres Zubehör stehen konfektionierte Anschlussleitungen für die Steuerung, Netzfilter, Ballastwiderstände, Motordrosseln?sowie verschiedene Nährungsschalter, zum Anbau an die INA-Linearmodule und Lineartische zur Verfügung. Mit diesen Produkten gelingt es uns, Ihre gestellte Positionieraufgabe sicher, schnell und wirtschaftlich zu lösen.

zum Produktkatalog medias

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren