Suchbegriff

Schaeffler Linearführungen:  Mehrachs-Positioniersysteme

Mit den bewährten Standard-Mehrachs-Positioniersystemen lassen sich viele Anwendungsfälle ohne zusätzlichen Konstruktionsaufwand lösen. Das ermöglicht Ihnen eine schnelle Projektrealisierung mit bereits aufeinander abgestimmten Komponenten.

Ihr Konstruktions- und Planungsaufwand verringert sich erheblich, innerhalb kürzester Zeit bekommen Sie von uns ein Angebot für ein Positioniersystem mit den von Ihnen gewünschten Verfahrwegen der Achsen.

Die Standard-3- Achs-Positioniersysteme gibt es derzeit in zwei Klassen: bis 5 kg und bis 15 kg bewegte Masse.

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren