Suchbegriff

ML-/V-Führungsschienen mit Zustellkeil und Winkel-Flachkäfig

Schaeffler Linearführungen:  ML-/V-Führungsschienen mit Zustellkeil und Winkel-Flachkäfig

Die Grundausführung besteht aus dem Führungsschienenpaar ML/V mit Zustellkeil und Winkel-Nadelrollen-Flachkäfigen. Diese Führungen werden durch den Keil vorgespannt; der Keil bringt dabei die Vorspannung gleichmäßig auf die ganze Länge der Führungsschiene auf. Die Steigung der Keilfläche beträgt 1,5%. Bei der Verschiebung des Keils um 1 mm verändert sich die Höhe um 15 µm. Die Schienen gibt es in den Qualitäten Q6 und Q10.

Als Käfige werden zweireihige Winkel-Nadelrollen-Flachkäfige aus Metall oder Kunststoff eingesetzt.

zum Produktkatalog medias

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren