Suchbegriff

Schaeffler Linearführungen:  Rollenumlaufeinheiten

Rollenumlaufeinheiten RUE sind durch die Zylinderrollen die tragfähigsten und steifsten INA-Profilschienenführungen. Sie bestehen aus mindestens einem Führungswagen mit vollrolligem Laufsystem, einer Führungsschiene, integrierten elastischen Abstreifern an den Stirnseiten des Führungswagens, Längsdichtleisten an der Ober- und Unterseite des Wagens und Verschlusskappen zum verschließen der Befestigungsbohrungen in der Schiene.

Führungswagen und Führungsschiene einer Rollenumlaufeinheit sind durch ihre sehr eng tolerierte Vorspannung aufeinander abgestimmt. Beliebiger Austausch von Wagen und Schiene ist nach Rücksprache möglich.

Rollenumlaufeinheiten sind geeignet für Beschleunigungen bis 100 m/s2, Geschwindigkeiten bis 180 m/min und Betriebstemperaturen von –10 °C bis +100 °C. Sie werden eingesetzt in Anwendungen mit langen, unbegrenzten Hüben, hohen und sehr hohen Belastungen und hoher bis sehr hoher Steifigkeit.

Die Einheiten gibt es auch in geräuschoptimierter Ausführung sowie in X-life-Qualität.

zum Produktkatalog medias

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren