Suchbegriff

Produktbeschreibung
 Schaeffler Linearführungen: Umlaufschuhe

Die Rollenumlaufschuhe gibt es als Ausführung, bei der die Zylinderrollen durch Distanzstücke auf Abstand voneinander gehalten werden, als vollrollige Version und als Winkelelement. Die Bauform mit Distanzstücken läuft besonders ruhig und geräuscharm und ist stirnseitig abgedichet. Vollrollige Rollenumlaufschuhe eignen sich für hohe Temperaturen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Winkelelemente sind durch die 90°-Anordnung zweier Rollenumläufe besonders für geschlossene Anordnungen geeignet. Diese Bauform ist allseitig abgedichtet.

zum Produktkatalog medias

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren