Suchbegriff

TorqueSense-Drehmomentmessmodul

Schaeffler Drehmomentmessmodul

Um eine maximale Effizienz in industriellen Antriebssträngen und Prozessen zu erzielen, ist die genaue Kenntnis des Drehmoments und der Drehmomentverteilung.

Mit dem TorqueSense-Drehmomentmessmodul bietet Schaeffler eine mechatronische Lösung, um Anwendungen und Prozesse wesentlich exakter zu überwachen und zu steuern, da das Drehmoment genau dort erfasst wird, wo es eingebracht wird. Ein auf eine magnetisierte Welle aufgebrachtes Drehmoment bewirkt eine Änderung im Magnetfeld. Die Sensorfunktion basiert primär auf der Linearität zwischen Drehmoment und Magnetfeld.

Kontakt

Merkmale:
  • Plug & Play
  • Hohe Präzision auch bei geringem Drehmoment
  • Berührungslos und wartungsfrei
  • Skalierbarer Wellendurchmesser und Messbereich
  • Zusätzlich Rotationsgeschwindigkeit messbar
  • Kein Steifigkeitsverlust
Anwendungen:
  • Off Highway & Landtechnik
  • Produktionsmaschine
  • Kleine Elektrofahrzeuge
  • Andere
Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren