YRTCMA/YRTSMA-Messsystemlager
Messsystemlager mit MHA-Messköpfen zur absoluten, induktiven Winkelmessung
Robustes und funktional sicheres Messsystem für höchste Bearbeitungsgüten, maximale Maschinenverfügbarkeit bei idealem Formfaktor für elektrisch angetriebene Achsen in Werkzeugmaschinen
Ihr Nutzen:
- Exzellente Positioniergenauigkeit und hohe Bearbeitungsgüte
- Hohe Maschinenverfügbarkeit
- Kürzeste Inbetriebnahmezeiten
- Referenzsuchfahrt entfällt
- Bauraumeinsparung
- Freie Maschinenmitte
- Funktional sichere Messsysteme für sicherheitsrelevante elektrisch angetriebene Achsen
Übergreifende Gründe für YRTCMA/YRTSMA-Messsystemlager

Mit den YRTCMA/YRTSMA-Messsystemlagern wird eine präzise, zuverlässige Winkelmessung direkt in der Maschinenachse möglich gemacht, was zu höchsten Bearbeitungsgüten und hoher Maschinenverfügbarkeit führt.

Das Entfallen der Referenzsuchfahrt führt zu einem einheitlichen Startverhalten für alle Achsen von Werkzeugmaschinen.

Infolge des zuverlässigen und störsicheren induktiven Wirkprinzips werden Maschinenausfälle vermieden und höchste Maschinenverfügbarkeiten erzielt.

Der benötigte Bauraum wird reduziert, was zu größeren, verfügbaren Bearbeitungsräumen führt, sowie steht die freie Achsmitte für Energie-, Daten- und Mediendurchführungen zur Verfügung.
Merkmale
- Absolute Winkelpositionswerte
- Induktives Wirkprinzip
- Lagerintegriert
- Hohlwelle und freies Achszentrum
- Elektronische Schnittstellen EnDat22, DRIVE CLiQ, Fanuc alpha, SSI+1Vss
- Elektronisch kompatibel mit allen gebräuchlichen Werkzeugmaschinensteuerungen
- Präzise Winkelmessung und höchste Positioniergenauigkeiten
- Höchste Regelsteifigkeiten durch ein direktes Winkelmesssystem direkt in der Achse
- Hohe Zuverlässigkeit
- Funktional sicher