Suchbegriff

ProCheck

Das ProCheck von Schaeffler ist ein flexibles Online-Überwachungssystem. Es dient zur Vermeidung ungeplanter Stillstände und zur Qualitätskontrolle. Das System bietet eine hohe Funktionalität und ist in verschiedenen Varianten erhältlich – vom 8-Kanal- bis zum 16-Kanal-System.

Überwachte Parameter

Das ProCheck zeichnet Daten zur Schwingung, Temperatur sowie zu anderen Prozessparametern kontinuierlich auf und wertet diese anschließend aus. Damit können bereits in einem sehr frühen Stadium beginnende Schäden und deren Ursachen erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. Das senkt die Betriebskosten erheblich.
Zusätzlich bietet das ProCheck die Möglichkeit, eine Vielzahl von analogen und digitalen Ein- und Ausgangskanälen zu den Schwingungsdaten zu korrelieren. Diese Kanäle ermöglichen eine einfache Kommunikation des Systems mit übergeordneten Systemen, wie etwa Prozessleitsystemen.

Flexibles System

Die äußerst robuste und kompakte Bauform prädestiniert das System für den Einsatz in nahezu allen Industriesegmenten. Egal ob im Stahlwerk, an der Papiermaschine, im Zementwerk oder in der Öl- und Gasindustrie – das System kann dort verwendet werden.

Fernüberwachung

Fehler und Schäden an der Maschine können erkannt werden, ohne dass ein Bediener vor Ort sein muss. Über Fernzugriff können die Daten an andere Standorte übertragen und dort zum Beispiel von den Schaeffler-Schwingungsexperten analysiert werden.

Explosionsgeschütze Variante

Auf Anfrage ist eine explosionsgeschützte Version des ProCheck erhältlich. Bei dieser wird durch ein druckgekapseltes Gehäuse verhindert, dass das System in Kontakt mit einer explosiven Atmosphäre kommt. Denn überall, wo brennbare Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten und Stäube entstehen, kann es in Verbindung mit Sauerstoff und einer Zündquelle schnell zu einer Explosion kommen.

Kundenspezifische Lösungen

Die für jede Anlage kundenspezifisch angepasste Visualisierung liefert eine Bedienoberfläche, die einen schnellen Überblick über den Zustand der Anlage bietet. Je nach Komplexität der Anlage kann diese Visualisierung über mehrere Ebenen gestaffelt sein.

zum Produktkatalog medias

Kontakt

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren