Suchbegriff

YRTCMI-Messsystemlager

Messsystemlager mit MHI-Messköpfen zur inkrementellen, induktiven Winkelmessung

Robustes und funktional sicheres Messsystem für höchste Bearbeitungsgüten, maximale Maschinenverfügbarkeit für elektrisch angetriebene Achsen in Werkzeugmaschinen

Ihr Nutzen:

  • Exzellente Positioniergenauigkeit und geringe Streubreite der Positionsabweichung
  • Optimal positioniertes inkrementelles Messsystem in der Lagerebene
  • Hohe Maschinenverfügbarkeit
  • Einfache Inbetriebnahme und Justage
  • Konstruktive Freiheit
  • Funktional sicheres Messsystem für sicherheitsrelevante elektrisch angetriebene Achsen
  • Keine zusätzlichen Anbauteile für das Messgerät
  • Zu allen relevanten Steuerungen kompatibel
  • Sichere Datenübertragung – auch in Verbindung mit Schleifringen

Übergreifende Gründe für YRTCMI-Messsystemlager

Höchste Bearbeitungsgüten

Mit den YRTCMI-Messsystemlagern wird eine präzise, zuverlässige Winkelmessung direkt in der Lagerebene möglich gemacht. Die Einbausituation verringert die Streubreite der Positionsabweichung, was zu höchsten Bearbeitungsgüten führt.

Inkrementelles Messverfahren und Datenübertragung

Analogsignal 1Vss kompatibel mit allen relevanten Steuerungen. Das Messgerät verfügt über eine zweite abstandscodierte Spur, um den Absolutbezug herzustellen. Durch die stetige Analogspannung ist die sichere Datenübertragung über Schleifringe gewährleistet.

Induktives Wirkprinzip

Infolge des zuverlässigen und störsicheren induktiven Wirkprinzips werden Maschinenausfälle vermieden. Höchst montage- und servicefreundlich steigert das YRTCMI die Maschinenverfügbarkeiten. Der axiale Lesekopf ist justagefrei montierbar; ein zusätzliches Ausrichten des Messgeräts entfällt.

Integration des Winkelmesssystems in Rundtischlager

Der benötigte Bauraum wird reduziert, was zu größeren, verfügbaren Bearbeitungsräumen führt, sowie steht die freie Achsmitte für Energie-, Daten- und Mediendurchführungen zur Verfügung.

Merkmale

  • Inkrementelles Messverfahren
  • Induktives Wirkprinzip
  • Lagerintegriert
  • Hohlwelle und freies Achszentrum
  • Elektronische Schnittstelle: Analogsignal SIN COS 1Vss
  • Elektronisch kompatibel mit allen gebräuchlichen Werkzeugmaschinensteuerungen
  • Präzise Winkelmessung und geringste Streubreite der Positionsabweichung
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Funktional sicher
Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren