Suchbegriff

Pendelrollenlager

Axial-Pendelrollenlager

Produktbeschreibung
Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Axial-Pendelrollenlager

Axial-Pendelrollenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollenlager. Sie bestehen aus massiven Wellen- und Gehäusescheiben und unsymmetrischen Tonnenrollen mit Käfigen. Der Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Die Lager sind zerlegbar. Der Einbau der Lagerteile kann dadurch getrennt erfolgen.

Die Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe Axiallasten auf und lassen relativ hohe Drehzahlen zu. Beides unter härtesten Umgebungsbedingungen. Zum Beispiel in Getrieben, Kalandern, Schiffsantrieben und Rudermaschinen, Hebezeugen, Baumaschinen und Walzwerken.

X-life

Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

zum Produktkatalog medias

Highlights

Die leistungsstärksten Lager am Markt

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Axial-Pendelrollenlager
Highlights der Axial-Pendelrollenlager in X-life Qualität:
  • maximale Lebens- und Gebrauchsdauer
  • beste Tragfähigkeit
  • höchste Drehzahlen
  • geringster Verschleiß durch Oberflächenfeinstruktur
  • geringste Reibung und niedrigste Lagertemperaturen
  • wenig beanspruchter Schmierstoff

Bestens geeignet für Downsizing

Durch die wesentlich höhere Lebens- und Gebrauchsdauer resultierend aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber konventionellen Produkten eröffnen die Axial-Pendelrollenlager vollkommen neue Konstruktionsmöglichkeiten:

  • Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebensdauer der X-life Lager, Wartungsintervalle können verlängert werden.
  • Umgekehrt ermöglicht das X-life Lager im gleichen Bauraum und bei gleicher Lebensdauer eine höhere Belastung.
  • Bleiben Lebensdauer und Belastung unverändert, ermöglichen die X-life Lager eine Leistungsverdichtung und erlauben Bauraumoptimierung und Gewichtsreduzierung.

Dadurch wird die Gesamtwirtschaftlichkeit der Anwendung im Sinne von Total Cost of Ownership deutlich verbessert.

Merkmale

FAG Axial-Pendelrollenlager in X-life Qualität

X-Life Qualität

X-life – messbar besser

Bei diesen besonderen Lagern ist die Rauheit und Formgenauigkeit der Laufbahnen optimiert. Das führt zu einer höheren Tragfähigkeit und längeren Lebensdauer. X-life ist das Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte der Marken INA und FAG.

Sie zeichnen sich durch höhere Lebens- und Gebrauchsdauer aus, die aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber dem bisherigen Standard resultieren. Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebens- und Gebrauchsdauer der X-life Lager. Wartungsintervalle können verlängert werden.

mehr Informationen

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren