Suchbegriff

Laufrollen

Produktbeschreibung
Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Laufrollen

Die INA-Laufrollen der Baureihen LR52 und LR53 sind jetzt in X-life Qualität erhältlich. Dank der optimierten Innenkonstruktion werden höhere radiale Lasten übertragen und eine längere Lebensdauer erreicht. Die neuen Lager sind in den äußeren Abmessungen unverändert zu den Vorgängerlagern, so dass sie problemlos auszutauschen sind.

zum Produktkatalog medias

Merkmale

Alle Vorteile der X-life Laufrollen LR52 und LR53 auf einen Blick

Vergleich der dynamischen Tragzahl der X-life Laufrollen zum nächstbesten Wettbewerber.
Vergleich der dynamischen Tragzahl zum nächstbesten Wettbewerber
  • bis zu 10 % höheren dynamischen Tragzahlen und bis zu 15% höheren statischen Tragzahlen
  • verbesserter Schutz gegen Kontamination
  • großes Fettreservoir
  • wenig beanspruchter Schmierstoff durch niedrige Lagertemperaturen
  • volle Austauschbarkeit zu konventionellen Laufrollen der Baureihen
  • Druckwinkel für hohe Belastbarkeit optimiert
  • innovatives Dichtungsdesign
  • optimierter Polyamidkäfig. Robuster und steifer Stahlkäfig optional erhältlich
  • gesteigerte Drehzahlgrenzen
Neuheiten

Neue Dichtungen für mehr Effizienz

Gleichzeitig mit der optimierten Innenkonstruktion wurde auch das Dichtungskonzept überarbeitet. Standardmäßig werden die INA-Laufrollen LR52 und LR53 mit der HRS-Dichtung oder optional mit einer neuen Z-Dichtung angeboten. Beide Dichtungen bieten eine deutlich erhöhte Dichtwirkung im Vergleich zur vorherigen Ausführung.

HRS-Dichtung

  • innovative Konstruktion des Lippenkontakts
  • axialer Kontakt zwischen Innenring und Dichtlippe
  • hält Fett im Lager und Schmutz draußen
  • DEHP-frei

Z-Dichtung

  • Optimierte Z-Dichtscheibe mit Labyrinth-Dichtungsfunktion
  • Innen- und Außenring sind funktional auf die Z-Scheibe abgestimmt
  • In Kombination mit Stahlkäfig und angepasster Befettung, breiterer Gebrauchstemperaturbereich möglich
X-Life Qualität

X-life – messbar besser

Bei diesen besonderen Lagern ist die Rauheit und Formgenauigkeit der Laufbahnen optimiert. Das führt zu einer höheren Tragfähigkeit und längeren Lebensdauer. X-life ist das Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte der Marken INA und FAG.

Sie zeichnen sich durch höhere Lebens- und Gebrauchsdauer aus, die aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber dem bisherigen Standard resultieren. Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebens- und Gebrauchsdauer der X-life Lager. Wartungsintervalle können verlängert werden.

mehr Informationen

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren