Suchbegriff

Produktbeschreibung
Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Toroidalrollenlager TORB

Das FAG Toroidalrollenlager TORB ist ein neuer Wälzlagertyp bei Schaeffler. Es ist ein einreihiges Wälzlager mit langen und leicht balligen Rollen. Als Loslager kombiniert es die Selbstausrichtung eines Pendelrollenlagers mit der axialen Verschiebbarkeit eines Zylinderrollenlagers oder Nadellagers.

Mit TORB lässt sich die Problematik Fest-Loslager ideal und betriebssicher lösen. Aufgrund des Ausgleichs der axialen Verschiebung innerhalb des Toroidalrollenlagers treten sehr geringe, vernachlässigbare Reibkräfte auf.

zum Produktkatalog medias

Highlights

Highlights von TORB

Das Toroidalrollenlager vereint die Winkeleinstellbarkeit eines Pendelrollenlagers mit der axialen Verschiebbarkeit eines bordlosen Zylinderrollenlagers.

  • Sehr hohe radiale Tragfähigkeit
  • Sehr hohe Laufgenauigkeit P5 über die komplette Baureihe
  • Maßstabilität bis 200 °C
  • Hohe Betriebszuverlässigkeit
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Kompakte Bauweise
  • Reibungsarmer Lauf
  • Zwangloser Ausgleich großer axialer Längenänderungen
  • Bis zu doppelte Lebensdauer des Lagersystems
  • Volle Austauschbarkeit mit Pendel- und Zylinderrollenlager
  • X-life Qualität
Vorteile

Lebensdauer verlängern mit TORB

Durch den Einsatz von TORB als Loslager bei axialen Zusatzlasten kann die Lebensdauer auch des Festlagers und damit der gesamten Lagerkombination teils verdoppelt werden.
Durch den Einsatz von TORB als Loslager bei axialen Zusatzlasten kann die Lebensdauer auch des Festlagers und damit der gesamten Lagerkombination teils verdoppelt werden.

Aufgrund temperaturbedingter Längenausdehnung und Fluchtungsfehlern kommt der Loslagerausführung besondere Bedeutung zu. Hierbei erweisen sich Toroidalrollenlager als ideale Loslager:

Gesamtbetriebskosten (TCO) reduzieren mit TORB

Schematische Darstellung der Ersatzteilkosten einer Fest-Loslagerung mit TORB im Vergleich zu einer konventionellen Lösung.
Schematische Darstellung der Ersatzteilkosten einer Fest-Loslagerung mit TORB im Vergleich zu einer konventionellen Lösung: Das festlagerseitige Pendelrollenlager hält doppelt so lange, das TORB sogar viermal länger als das konventionelle Loslager.

Durch die deutlich längere Lebensdauer eines Lagersystems mit TORB im Vergleich zu konventionellen Lösungen können die Gesamtbetriebskosten einer Anwendung signifikant gesenkt werden:

  • geringere Ersatzteilkosten
  • längere Laufzeiten
  • seltenere Wartungsintervalle und Maschinenstillstände
  • geringere Montage- und Entsorgungskosten
X-Life Qualität

X-life – messbar besser

Bei diesen besonderen Lagern ist die Rauheit und Formgenauigkeit der Laufbahnen optimiert. Das führt zu einer höheren Tragfähigkeit und längeren Lebensdauer. X-life ist das Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte der Marken INA und FAG.

Sie zeichnen sich durch höhere Lebens- und Gebrauchsdauer aus, die aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber dem bisherigen Standard resultieren. Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebens- und Gebrauchsdauer der X-life Lager. Wartungsintervalle können verlängert werden.

mehr Informationen

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren