Automatische Schmiersysteme CONCEPT2 und CONCEPT8
- Ingenieure, Monteure, Kaufleute
- Basic
- Deutsch
- Lifetime Solutions
Ziel der Schulung
In dieser Schulung lernen Sie den Einsatz, die vielfältigen Möglichkeiten der Montage und die Konfigurierung der automatischen Schmiersysteme.
Die Auswahl des geeigneten Schmierstoffes für die Anwedung ist essenziell und somit Ihnalt der Schulung.
An konkreten Beispielen werden unterschiedlichste Berechnungsmethod vorgestellt und in Übungen vertieft. Automatisierte Nachschmierung optimiert den Schmierprozess, verlängert die Lebensdauer der Maschinenbauteile und verhindert ungeplante Stillstände. Dadurch erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit, die Betriebssicherheit und die Produktqualität.
Inhalte der Schulung
- Grundlagen der Schmierung
- Besonderheiten und Berechnungen zur Wälzlagerschmierung
- Schmierstoff
- Schmierintervalle
- Schmiermenge
- CONCEPT2 und CONCEPT8
- Produkteigenschaften
- Funktionen und Parametrierung
- Typische Anwendungen
- Wälzlager, Gehäuse, Lagergehäuse
- Weitere Anwendungen
- Zahnräder, Ketten, Schmierritzel
- Linearführungen
- Übungen
Zielgruppe
Ingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst
Dauer
1,5 Tage
Schulungsort
- Herzogenrath
- beim Kunden vor Ort (Termine nach Absprache)
Buchungsanfrage
Den Link zur Buchungsanfrage finden Sie im Abschnitt Termine.
Kontakt
Haben Sie Fragen rund um unsere Schulung? Kontaktieren Sie uns!
Schaeffler Technology Center – Training
Sabine Fleischmann
Telefon: +49 2407 9149-8016
E-Mail: trainings.lifetime-solutions@schaeffler.com
Sonstiges
Eventuell anfallende Kosten für Übernachtungen sind vom Teilnehmer selbst zu übernehmen. Gerne unterstützen wir bei der Auswahl einer Unterkunft.
Teilnahmebedingungen
- Allgemeine Teilnahmebedingungen
- Anmeldeschluss zu dieser Schulung ist spätestens 14 Tage vor Schulungsbeginn.
- Wir behalten uns vor, die Schulungen aufgrund von Unterbelegung mit einer Frist von 14 Tagen vor Schulungsbeginn abzusagen, bzw. Anmeldungen bei Überbelegung nicht zu berücksichtigen.
- Bei Rücktritt eines Teilnehmers nach erfolgter Anmeldebestätigung wird eine Bearbeitungsgebühr von 40€ erhoben. Tritt der Teilnehmern jedoch innerhalb von 14 Tagen vor Schulungsbeginn zurück, werden 50% der Schulungsgebühr in Rechnung gestellt. Diese Regelung tritt nicht in Kraft, wenn bei Rücktritt direkt ein Ersatzteilnehmer für denselben Schulungstermin benannt wird.
Termine
01.01.2024 - 31.12.2024
Deutsch