Präzisionskomponenten und -systeme für Getriebe von PKW und Nutzfahrzeugen
In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von neuen Getrieben entwickelt und in Serie gebracht. Automatisierte Schaltgetriebe, Doppelkupplungsgetriebe und CVTs ergänzen die Klassiker „manuelles Schaltgetriebe“ und „Stufenautomatikgetriebe mit Drehmomentwandler“. Mit innovativen Komponenten und Systemen treibt Schaeffler Automotive Technologies die Entwicklung für alle Bauformen und Konzepte maßgeblich voran, für mehr Fahrkomfort und geringeren Verbrauch.
Komponenten und Systeme für Getriebe in PKW
 
			
Lagerlösungen für die E-Mobilität
Für E-Mobilitätsanwendungen bietet Schaeffler eine Vielzahl optimierter Lagerlösungen, die z.B. in E-Achsen zum Einsatz kommen können.
Die hohen Drehzahlen an der Getriebeeingangswelle sind kein Problem für die robusten High Speed Kugellager oder High Speed Zylinderrollenlager, die Schaeffler für den Einsatz in elektrifizierten Antrieben entwickelt hat.
Präzise Sensorlager auf der Rotorwelle verfügen über einen Sensor, der die rotative Position an die Leistungselektronik übermittelt, damit die E-Maschine entsprechend geregelt werden kann. Stromableitlager zeichnen sich durch ein integriertes Ableitelement aus, das das Lager vor Stromschäden schützt.
Auf der Zwischenwelle kann das neue Lagerkonzept des ARU (Angular Roller Unit) als Festlager axiale Kräfte in beide Richtungen übertragen.
Reduzierte Reibung auf der Ausgangswelle ist das Resultat, wenn Tandem Kugellager oder Kegelrollenlager mit spezieller DUROTECT B Beschichtung zum Einsatz kommen. In der Folge wird das E-Achs-System noch effizienter.
Produkte:
- High Speed Kugellager (HSMB)
- High Speed Zylinderrollenlager
- Sensorlager
- Ableitlager
- ARU-Lager
- Tandem Kugellager
- Kegelrollenlager mit DUROTECT B Beschichtung
Dämpferlösungen für Hybride
Hybridfahrzeuge stelle hohe schwingungstechnische Anforderungen an die Dämpfer.
Schaeffler bietet z.B. leistungsstarke Dämpfer mit U-Pendel. Dabei ermöglicht eine Kombination von Bogenfedern und Pendel-Tilger einen Isolationsgrad von bis zu 99 %, womit hervorragender Fahrkomfort auch bei anspruchsvollen Anwendungen erzielt wird.
Dämpfer für dedizierte Hybridgetriebe mit Rutschkupplung isolieren klassisch mit einer Druckfeder und schützen darüber hinaus vor Spitzenmomenten.
Produkte:
- DHT-Dämpfer
- Dämpfer für Hybridgetriebe
 
			
Lagerungen für Getriebe und Hinterachsgetriebe
Schaeffler hat das System im Blick und bietet Lösungen für das gesamte Lagerungspaket eines Getriebesystems – platzsparend, belastbar und reibungsarm. Dazu gehören Lösungen zur radialen und axialen Lagerung von Getriebewellen und Zahnrädern sowie komplette Planetenradsätze. Dabei betrachten wir nicht nur das einzelne Lager, sondern verstehen das System und legen das gesamte Getriebe aus. Tandem-Schrägkugellager mit zwei unterschiedlichen Wälzkreisen für die Lagerung von Ritzel und Differenzial im Vorder- und Hinterachsgetriebe ersetzen herkömmliche Kegelrollenlager. Geringere Reibung und verminderte Temperaturentwicklung bewirken einen signifikant höheren Wirkungsgrad. Damit kann eine merkliche Kraftstoffersparnis erreicht werden. Moderne Autos werden so sauberer und sparsamer, gleichzeitig steigt die Lebensdauer der Bauteile.
Produkte:
- Nadellager
- Kugellager
- Kegelrollenlager
- Rollenhülsen
- Schrägkugellager
- Tandem-Schrägkugellager
- Axialnadellager
- Freilauf-Einheiten
Kupplung / Schaltsysteme / Synchronisation
Schalten mit Gefühl: Im manuellen Getriebe lassen die Schaeffler-Komponenten für Kupplung, Schaltung und Synchronisation den Gangwechsel schnell, sicher und definiert ablaufen. Geringe Betätigungskräfte und automatischer Verschleißausgleich zeichnen die Ausrücksysteme und die selbst nachstellenden Kupplungen aus.
Schaltungs- und Synchronisationselemente sorgen für einen komfortablen Schaltvorgang. Bereits im frühen Stadium einer Systementwicklung arbeiten wir als Engineering-Partner eng mit unseren Kunden zusammen: Hier ist die Systemkompetenz von Schaeffler gefragt.
Synchronisationskomponenten und Synchronisationssysteme gehören zu den wichtigsten Bauteilen eines Fahrzeuggetriebes und sind komfortbestimmend für Handschaltgetriebe, automatisierte Getriebe und Doppelkupplungsgetriebe. In zukünftigen Anwendungen von Hybridgetrieben werden Synchronisationen, teils mit neuen Funktionen, benötigt. Durch die marktorientierte Erweiterung des Portfolios um Synchronisationssysteme ist Schaeffler hierfür bestens aufgestellt. Es umfasst mit dem Eco-System und dem Short-System sowohl erprobte Produkte mit standardisiertem Design als auch neue Lösungen für eine Bauraumoptimierung ohne Leistungseinbußen.
Produkte:
- Kupplung
- Kupplungsscheiben
- Ausrücksysteme / Ausrücklager
- Spitzenmomentbegrenzer
- Pedalkraftunterstützung
- Beläge
- Schaltung
- Schalteinheiten / Schaltdome
- Fliehkraftpendel für Kupplung
- Nadelhülse für Längs- und Drehbewegung
- Schaltarretierung
- Schiebemuffe
- Synchron-Zwischenring
- Planeten-Radsatz
 
			
Lösungen für Doppelkupplungs- und automatisierte Getriebe
Automatisierte Lösungen im Doppelpack: Für die Entwicklung neuer Getriebekonzepte sind wir ein starker Technologiepartner der Automobilindustrie. Beispiele sind automatisierte Schaltgetriebe und Doppelkupplungsgetriebe, die Komfort und Dynamik bieten und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch senken. Ein Konzept für Hybridantriebe stellt das hybridisierte Doppelkupplungsgetriebe dar. Durch Anbindung einer Elektromaschine werden ohne zusätzliche Komponenten alle hybriden Funktionen wie Start / Stopp, Rückgewinnung von Bremsenergie und das Downsizing des Verbrennungsmotors durch eine Boosterfunktion ermöglicht.
Produkte:
- Lösungen für automatisierte Schaltgetriebe
- Lösungen für Doppelkupplungsgetriebe (trocken und nass)
- Lösungen für hybridisierte Doppelkupplungsgetriebe (K0/ K1 und 3K)
Lösungen für Automatikgetriebe
Innovative Technologien, maßgeschneidert auf die Anforderungen der Region: Ein Erfolgsrezept von Schaeffler ist das auf die Anforderungen und Wünsche einzelner Regionen maßgeschneiderte Produktangebot.
Mehr Komfort mit Automatik: Neben dem kompletten Lagerungspaket für Wellen und Zahnräder sowie Planetenradsätzen bietet Schaeffler für Automatikgetriebe insbesondere Wandler und Wandlerkupplungen. Mit der Kombination von hydrodynamischem Wandler und elektrischer Maschine bietet Schaeffler eine Schlüsseltechnologie, die dem Hybridantrieb zu weiterem Wachstum auf dem nordamerikanischen Markt verhelfen soll.
Komponenten wie Scheibensätze, Laschenketten und Hydraulikkomponenten für stufenlose Getriebe (CVT): Das stufenlose Getriebe (CVT) ist eine sehr komfortable Lösung für hohe Verkehrsdichten mit stark schwankenden Fahrgeschwindigkeiten. Zudem sprechen die weltweit steigenden Anforderungen in puncto Emissionen und Verbrauch für den Einsatz eines CVT-Getriebes. Denn durch die stufenlose Anpassung der Übersetzung ohne Zugkraftunterbrechung kann der Motor stets im verbrauchsgünstigsten Kennfeldbereich betrieben werden. Daraus ergeben sich Verbrauchswerte auf dem Niveau von ideal bedienten Handschaltgetrieben. Ebenso lassen sich Hybridkonzepte mit CVT-Komponenten optimal kombinieren.
Produkte:
- Scheibensätze für CVT
- Kette für CVT
- Drehmomentwandler
- Fliehkraftpendel für Drehmomentwandler
- Wandlerkupplungen
 
			
Torsionsdämpfer
Über umfangreiches Know-how verfügt Schaeffler im Bereich der Dämpfer im Antriebstrang. Wegweisende Entwicklungen wie das Zweimassenschwungrad haben ebenso wie in Kupplungsscheiben integrierte Torsionsdämpfer dazu beigetragen, dass Fahrkomfort für die Autofahrer von heute garantiert werden kann.
Als erstem Hersteller in Europa gelang es Schaeffler, ein Zweimassenschwungrad (ZMS) für die Großserienfertigung zu entwickeln, es ist unumstritten das stärkste Mittel zur Beruhigung von Torsionsschwingungen im Antriebsstrang. Das innovative ZMS mit Fliehkraftpendel ist ein weiteres Schlüsselelement zur Verringerung von Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen bei einem gleichzeitigen Plus an Komfort. Schaeffler hat das Wirkprinzip des Fliehkraftpendels auch auf andere Antriebsstranglösungen übertragen, beispielsweise kommt es im Torsionsdämpfer der Wandlerüberbrückungskupplung zum Einsatz.
Auch für den Motor stehen heute Komponenten zur Schwingungsdämpfung zur Verfügung wie z. B. Dämpfer für Kurbelwelle und Ausgleichswelle.
Produkte:
- Zweimassenschwungrad
- Fliehkraftpendel für ZMS und Drehmomentwandler
- Ausgleichswellendämpfer
- Kurbelwellendämpfer
Komponenten und Systeme für Getriebe in Nutzfahrzeugen
 
			
Hauptlager
Reibungsoptimiert und langlebig: Die Spezialausführung unseres Kegelrollenlagers ohne Außenring ist abgestimmt auf besondere Erfordernisse und Platzverhältnisse. Reibungsoptimiert konstruiert, zeichnet dieses Kegelrollenlager eine ausgeprägte Langlebigkeit aus. Die integrierte Zusatzfunktion bietet den Kunden eine hohe Leistungsdichte, lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit bei reibungsarmem Lauf. Um die Leistungsfähigkeit zu erreichen, stimmt unsere Entwicklungsabteilung die Hauptlager für alle Betriebspunkte aufeinander ab.
Produkte:
- Kugellager
- Zylinderrollenlager
- Hülsenlager
- Kegelrollenlager
- Direktlagerung
- Doppelkupplungsgetriebe
Nadellager
Perfektion für extreme Bedingungen: Wenn es um Anforderungen der extremen Art geht, sind unsere Losradlager die erste Wahl. Unabhängig von den individuellen Anforderungen oder vorherrschenden Faktoren wie Temperatur, Last oder Drehzahl: Kunden finden bei Schaeffler immer die perfekte, dauerhafte Lösung.
Produkte:
- Axialnadellager
- Nadelhülsen
- Nadelkranz
- Vollrollige Nadellager
- Distanzbüchsen
- Innenringe
- Planetenradsätze
 
			
 
			
Ausrücksysteme
Robuste Bauform und perfekte Dichtung: Das Pilotlager stützt die Getriebeeingangswelle im Schwungrad ab. Das erfordert eine hohe Langlebigkeit, die Schaeffler durch eine optimale Dichtung erreicht. Diese verhindert, dass der Staub des Kupplungsabriebs in das Lager dringt. Das hohe Fettreservoir garantiert einen langlebigen Lauf, während die Bauform durch Unempfindlichkeit gegenüber axialen Bewegungen überzeugt.
Produkte:
- Synchronring
- Arretierungen in Schaltsysteme
- Schiebemuffen
- ARRES
- Ausrücksysteme / Ausrücklager
Schaltsysteme
Verschleißfrei und hochpräzise: Für optimales Schaltgefühl und reibungsarmen Betrieb sorgen unsere Lösungen für alle beweglichen Teile in der Schaltung. Lager für Längs- und Drehbewegung ermöglichen präzises, definiertes Schalten. Für alle Platzverhältnisse und Anforderungen bieten wir auch die jeweils passgenauen Arretierungen. Dank geringer Reibung sind sie besonders verschleißfrei.
Produkte:
- Arretierungen
- RLF Rotativ-Linear-Führung
- andere Schaltkomponenten
 
			
 
			
Kupplungen
Optimale Schaltung: An der Schnittstelle zwischen Motor und Getriebe lassen Kupplungssysteme den Gangwechsel schnell, sicher und definiert ablaufen. Kupplungen mit automatischem Verschleißausgleich, optimal auf den Antriebsstrang abgestimmte Torsionsdämpfer sowie verschleißarme und rupfunempfindliche Reibbeläge vereinen Komfort und Robustheit für Anwendungen aller Drehmomentklassen. Für die Entwicklung neuer Doppelkupplungsgetriebe sind wir ein starker Partner auch in der Nutzfahrzeugindustrie.
Produkte:
- Kupplungssysteme inkl. Ausrücklagern
- Selbstnachstellende Kupplungen
- Lösungen für Doppelkupplungsgetriebe und automatisierte Schaltgetriebe
Torsionsschwingungsdämpfer
Laufruhe im Antriebsstrang: Das Fliehkraftpendel auf dem Schwungrad beruhigt den Motor und ist somit ein Enabler für Kraftstoffeinsparung durch Downsizing bei gleichzeitiger Reduktion der Geräuschemission des Fahrzeugs. Weitwinkeldämpfer sorgen für ein zusätzliches Plus an Drehschwingungsisolation und Lebensdauer bei allen zukunftsweisenden Lkw-Getriebekonzepten. Auch für den Riemenantrieb am Motor stehen heute Komponenten zur Schwingungsdämpfung zur Verfügung.
Produkte:
- Fliehkraftpendel auf Schwungrad
- Bogenfederdämpfer
- Weitwinkeldämpfer
- Dämpfer für Front-End-Systeme
 
			
 
			
Hydraulische Drehmomentwandler
Perfekte Fahrdynamik, geringer Verbrauch: Die von Schaeffler entwickelte neue Wandlergeneration in gewichtsoptimierter Stahlblechbauweise für HCV-Automatikgetriebe bietet maximale Effizienz bei Anfahr- und Schaltvorgängen. In Verbindung mit der integrierten Dämpfertechnologie sowie kompakten und leistungsstarken Mehrscheibenüberbrückungskupplungen vereinen sie eine perfekte Fahrdynamik mit signifikanter Verbrauchsreduktion.
Produkte:
- Drehmomentwandler
- Überbrückungskupplungen
- Wandlerdämpfer