Schaeffler Mounting Manager

Der Schaeffler Mounting Manager unterstützt Sie komfortabel bei der Auswahl der richtigen Lagermontage und bietet folgende Möglichkeiten:
- zeigt einige mechanische und hydraulische Vorgehensweisen
- berechnet erforderliche Montage-Parameter
- gibt hilfreiche Montage-Hinweise
- erstellt eine Liste mit erforderlichem Zubehör und Werkzeug
Die Funktionen des Schaeffler Mounting Managers auf einen Blick
Um alle Vorteile und Möglichkeiten des Mounting Managers zu nutzen, wählen Sie die zur Berechnung notwendigen Parameter Schritt für Schritt aus. Die Applikation leitet Sie in sechs einfachen Schritten zu dem finalen übersichtlichen Bericht.
- Lager-Auswahl
Filtern Sie von unseren allgemeinen Lagerarten über spezifische Baureihen bis hin zu dem Lager zu welchem Sie Montage-Informationen erhalten möchten. - Lager-Sitz
Handelt es sich bei dem Lagersitz um eine Welle, Spannhülse oder Abziehhülse – entscheiden Sie zwischen den vordefinierten Werten. - Mess- & Montagemethoden
Bei der Messmethode können Sie sich zwischen dem axialen Verschiebeweg und der Radialluftminderung entscheiden. Auch bei der Montagemethode stehen diverse Auswahlalternativen bereit. - Berechnungsoptionen
Unter Eingabe verschiedener Messgrößen liefert der Mounting Manager genauere Ergebnisse.
Dieser Schritt wird bei bestimmten Vorauswahlen übersprungen, sodass direkt das Ergebnis angezeigt wird. - Ergebnis
Wichtige Montageparameter, wie Fugendruck, Tangentialspannungen sowie sonstige Kräfte, werden jeweils für die Start- und Endpositionen aufgelistet. Einer einwandfreien Montage steht mit den zusätzlich aufgeführten Vorschlägen zu Komponenten und Werkzeugen nichts mehr im Wege. - Bericht
Der finale Bericht fasst alle Eingaben sowie das Ergebnis zusammen. Diese Übersicht lässt sich als PDF- oder HTML-Datei speichern und bei Bedarf ausdrucken.
Berechnungsmöglichkeiten zu den Montageverfahren
Lager mit kegeliger Bohrung werden entweder unmittelbar auf die kegelige Welle/Zapfen oder mit einer Spann- bzw. Abziehhülse auf die zylindrische Welle montiert. Die Einstellung der Lagerluft geschieht entweder konventionell mit Hilfe von Fühllehren oder über den axialen Verschiebeweg.
a) Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung mittels Messung des axialen Verschiebeweges
Das Lager wird mit einer Hydraulikmutter auf dem kegeligen Lagersitz in die Startposition gebracht. Hierbei wird mittels Digitalmanometer der für jedes einzelne Lager festgelegte erforderliche Startdruck in der Hydraulikmutter berücksichtigt. Wahlweise kann der in der Tabelle angegebene Verschiebeweg mit Tiefenmaß, Schieblehre oder Messuhr gemessen werden. Die endgültige Messung der Radialluft erfolgt allerdings immer mit der Fühlerlehre.
Dieses Montageverfahren:
- verkürzt und vereinfacht den Einbau erheblich
- bietet höchste Sicherheit und Genauigkeit
- ermöglicht den korrekten Einbau abgedichteter Lager
b) Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung mittels Messung der Radialluftverminderung
Beim Aufschieben des Lagers auf den kegeligen Sitz wird der Innenring aufgeweitet und damit die vorhandene radiale Lagerluft verringert. Diese Radialluftverminderung gilt als Maß für den Festsitz des Lagers. Die Messung erfolgt mittels Fühllehre.