Detector III
Einfaches Schwingungs-Routenmesssystem mit optionales Auswuchtfunktion
Der FAG Detector III ist ein handliches, einfach zu bedienendes Schwingungsmessgerät. Vorinstallierte Standardkonfigurationen gemäß DIN ISO 10816 machen ihn zu einer Plug-and-Play-Lösung und ermöglichen erste aussagekräftige Informationen zum Maschinenzustand, ganz ohne zeitaufwendige Schulungen oder Systemkonfiguration.
Dies ermöglicht zum Beispiel die schnelle Überprüfung von Ventilatoren, Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren oder Vakuumpumpen. Der Benutzer muss lediglich die Messung mit wenigen Tastendrücken starten und warten, bis diese beendet ist. Das Gerät wertet die Messergebnisse aus und stellt die Ergebnisse mit selbsterklärenden Symbolen auf dem Gerätedisplay dar.
Weitere Funktionen des Systems sind:
- Berührungslose Temperaturmessung
- Drehzahlerfassung
- Routenfunktion
- Reportgenerator
Analyse-Software
Für tiefer gehende Analysen steht die kostenlose PC-Software Trendline mit umfangreichen Funktionen zur Verfügung. Hierzu gehört unter anderem der Viewer, der dem Benutzer eine Vielzahl von Hilfsmitteln zur Auswertung der Daten bietet. Durch die integrierte Wälzlagerdatenbank, die circa 20 000 Lager verschiedener Hersteller umfasst, wird die Analyse der gemessenen Daten leichter und effizienter. Da die Schadensfrequenzen in die Messergebnisse eingeblendet werden können, ist eine einfache Schadensanalyse möglich.
FAG Detector III Trendline (Win 10)
FAG Detector III Trendline (Win 7)
Auswuchtfunktion
Als weitere Besonderheit verfügt der FAG Detector III über eine Auswuchtfunktion. Hierzu ist das optional lieferbare Balancing Kit notwendig. Somit können Unwuchten nicht nur erkannt, sondern auch beseitigt werden. Die Ergebnisse des Auswuchtvorgangs werden ebenfalls in die Software Trendline übertragen und dort ausgewertet.
Übergreifende Gründe für Detector III
Geeignet sowohl für den Condition Monitoring Einsteiger als auch den Experten
Die Routenfunktion ermöglicht die Überprüfung auch großer Anlagen.
Kostenfreie Analysesoftware spart teure Einzelplatzlizenzen.
Optionale Auswuchtfunktion ermöglicht die Detektion der Unwucht und Beseitigung.
Merkmale:
- System besteht aus Handbediengerät inklusive aller nötigen Sensorik, Akku-Ladegerät, Software und ausführlichem Handbuch.
- Lieferung in handlichem Koffer
- unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis