Umlaufschuhe
Die Rollenumlaufschuhe gibt es als Ausführung, bei der die Zylinderrollen durch Distanzstücke auf Abstand voneinander gehalten werden, als vollrollige Version und als Winkelelement. Die Bauform mit Distanzstücken läuft besonders ruhig und geräuscharm und ist stirnseitig abgedichet. Vollrollige Rollenumlaufschuhe eignen sich für hohe Temperaturen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Winkelelemente sind durch die 90°-Anordnung zweier Rollenumläufe besonders für geschlossene Anordnungen geeignet. Diese Bauform ist allseitig abgedichtet.