Velomatic
Die Schaltautomatik VELOMATIC von Schaeffler ist eine automatische Fahrradschaltung mit flexiblem Einsatzgebiet. Sie ersetzt die konventionelle Handschaltung und ermöglicht ein automatisches Schalten von Getriebenaben in Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes. Die Schaltautomatik VELOMATIC ist zu verschiedenen gängigen Nabenschaltungen kompatibel. Sie besteht aus einem Schaltaktor und einem gekoppelten Kommunikationsmodul. Der Schaltaktor führt über einen Bowdenzug die mechanische Bewegung an der verbundenen Fahrradschaltung aus.
Das Kommunikationsmodul hat die Funktion eines Informations-Gateways. Diese intelligente Kommunikation ermöglicht die Interaktion mit nahezu jedem gängigen Elektroantrieb. Dank kompakter Abmessungen der Komponenten kann ein Verbau innerhalb des Fahrradrahmens erfolgen.
Die VELOMATIC berechnet auf der Basis von Fahrradgeschwindigkeit und Gelände-Neigung jederzeit den persönlich optimalen Gang. Das Schaltprogramm kann vom Fahrradfahrer mit Hilfe der Fahrrad-App VELODAPTIC individuell angepasst werden. Die implementierte Funktionssoftware erfasst die zur Regelung des Schaltaktors notwendigen Eingangsgrößen und verarbeitet diese zu den erforderlichen Regelgrößen.
Merkmale:
- Sensorik für Steigung und Gefälle
- Herstellerunabhängiges System: in jedes Pedelec mit CAN-Bus zu integrieren
- Automatisches Schalten beim Halten in den optimalen Startgang - abhängig von der Geländesteigung
- Vermeidung von Schaltfehlern
- Sanftes Schalten ohne spürbare Übergänge
- Geringes Gewicht, kompakte Bauform
- Erhöhte Reichweite durch Schonung des E-Bike-Akkus
- Vermeidung von frühzeitigem Verschleiß von Fahrradkette und Fahrradschaltung
- Ständige Berechnung des idealen Schaltzeitpunkts durch Spezialalgorithmen
Anwendungen:
- Fahrräder
- E-Bikes und Pedelecs