Zusätzliche Software-Funktionen erleichtern die Integration in die vorhandene Anlagen-Infrastruktur
Die zusätzlichen Funktionalitäten im Bereich Kommunikation, Schnittstellen und Messaufgaben können im Paket über eine kostenpflichtige Lizenz freigeschaltet werden. Es handelt sich dabei um die folgenden Funktionen:
- OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)
- E-Mail-Funktionalität
- Messaufgabe Kanalüberwachung
Kommunikationsstandard OPC UA

Mit OPC UA werden im SmartCheck und ProLink CMS ein weit verbreiteter und herstellerunabhängiger Standard (basierend auf IEC 62541) für die industrielle Kommunikation angeboten. Er ermöglicht den einfachen bidirektionalen Austausch von Information zwischen Sensor- und übergeordneter Ebene (z.B. mit einer Steuerung).
Vorteile
- Einfache Integration in vorhandene Infrastruktur
- Bidirektionaler Austausch von Informationen (Lesen, Schreiben) zwischen Sensor und Controllerebene
- Bisher getestete OPC UA Clients: UA-Expert, PTC-Kepware, Codesys, Copadata Zenon, Siemens, Beckhoff TwinCat
E-Mail-Funktionalität
Die E-Mail-Funktionalität erweitert den SmartCheck und das ProLink CMS um eine zusätzliche Möglichkeit der Datenübermittlung. Durch den Versand von Daten & Informationen per E-Mail können Probleme mit der IT-Sicherheit in Unternehmen umgangen werden. Dies bietet dem Instandhalter eine höhere Flexibilität und ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Veränderungen an den Anlagen.
- Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktionalität ist ein Zugang zu einem Email-Server im Netzwerk.
- Versand von Meldungen und Daten über einen Standard-Kommunikationskanal
- Informationen zum Zustand der Maschinen immer und überall verfügbar

Kanalüberwachung
Die Messaufgabe Kanalüberwachung bietet die Möglichkeit, bis zu 3 Kanäle (Schwingung, Temperatur, Prozesssignale) permanent zu überwachen und im Falle einer Grenzwertüberschreitung unverzüglich zu alarmieren.
Anders als beim klassischen Condition Monitoring ermöglicht die Kanalüberwachung, sich auch den Signalverlauf vor dem Ereignis (max. 1s) anzusehen.
- Permanente Überwachung von Kenngrößen
- Unmittelbare Detektion von vereinzelt auftretenden Ereignissen
- Ursachenforschung für singuläre Ereignisse
Jetzt Angebot zum kostenpflichtigen Software-Paket anfordern