Massiv-Nadellager

Die Tragfähigkeit der X-life Nadellager wurde durch die Verbesserung der Oberflächengüte noch weiter gesteigert. Die dynamische Tragzahl konnte um 13 % gegenüber den bisherigen Nadellagern erhöht werden. Durch die deutlich verbesserten Tragzahlen ergeben sich leistungsfähigere Lagerungen mit einer längeren Gebrauchsdauer, weniger Schmierstoffbeanspruchung, geringerer Reibung und dadurch niedrigeren Lagertemperaturen. Für Sie ergibt sich aus all diesen Entwicklungen ein höherer Wirkungsgrad für Ihre Anwendungen und ein deutlich besseres Preis-/Leistungsverhältnis.
X-life
Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

Nadellager mit Borden
Nadellager mit Borden sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus spanend gefertigten Außenringen mit Borden, Nadelkränzen und herausnehmbaren Innenringen. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.
X-life
Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

Nadellager ohne Borde
Nadellager ohne Borde sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus spanend gefertigten Außenringen ohne Borde, Nadelkränzen und herausnehmbaren Innenringen.
Die Lager sind nicht selbsthaltend. Dadurch lassen sich Außenring, Nadelkranz und Innenring getrennt voneinander einbauen.
X-life
Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

Nadel-Axialkugellager
Kombinierte Nadellager wie Nadel-Axialkugellager sind Baueinheiten bestehend aus Radial-Nadellagern mit axial belastbarem Wälzlager-Teil
X-life
Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager bestehen aus einem Außenring mit Radial- und Axiallaufbahnen, zwei Wellenscheiben, Innenring, radialem Nadelkranz und zwei Axial-Zylinderrollenkränzen. Die Lager gibt es als anschraubbare und nicht anschraubbare Version.
X-life – messbar besser
Bei diesen besonderen Lagern ist die Rauheit und Formgenauigkeit der Laufbahnen optimiert. Das führt zu einer höheren Tragfähigkeit und längeren Lebensdauer. X-life ist das Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte der Marken INA und FAG.
Sie zeichnen sich durch höhere Lebens- und Gebrauchsdauer aus, die aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber dem bisherigen Standard resultieren. Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebens- und Gebrauchsdauer der X-life Lager. Wartungsintervalle können verlängert werden.