X-life
Messbare Leistungssteigerung

X-life ist das Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte der Marken INA und FAG. Sie zeichnen sich durch höhere Lebens- und Gebrauchsdauer aus, die aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber dem bisherigen Standard resultieren.
Mehr Ausdauer. Höhere Belastbarkeit. Enorme Flexibilität.
Mehr Ausdauer. Höhere Belastbarkeit. Enorme Flexibilität. Das zeichnet den Parkour-Läufer aus. So überwindet der Athlet bei seinem Lauf schwierigste Hindernisse – so wie die besonders leistungsfähigen Rotativlager und Linearprodukte von Schaeffler in X-life-Qualität: mit X-fach längerer Lebensdauer, X-fach höherer Belastbarkeit und X-fach besserer Bauraumnutzung zum perfekten Lauf.
Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte

Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebens- und Gebrauchsdauer der X-life-Lager. Wartungsintervalle können verlängert werden.

Umgekehrt ermöglichen X-life-Lager im gleichen Bauraum und bei gleicher Lebensdauer eine höhere Belastung.

Bleiben Lebensdauer und Belastung unverändert, ermöglichen X-life-Lager eine Leistungsverdichtung und erlauben Bauraumoptimierung und Gewichtsreduzierung.
Gleichmäßige Oberflächen und verbesserte Innenkonstruktion
Der Einsatz modernster Fertigungstechniken und verbesserter Innenkonstruktionen steigert die Leistung der Lager. Dies führt zu besseren und gleichmäßigeren Oberflächen und Kontaktflächen und damit zu einer optimierten Lastverteilung im Lager.


Vorsprung in Zahlen
INA Laufrollen
INA-Laufrollen X-life – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 10 % höhere dynamische Tragzahlen Cr
- bis zu 15 % höhere statische Tragzahlen C0
- Druckwinkel für hohe Belastbarkeit optimiert
- gesteigerte Drehzahlgrenzen
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager in X-life-Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- 19 % höhere dynamische Tragzahl
- bis zu 65 % höhere Lebensdauer
- bis zu 35 % höhere Grenzdrehzahlen
- geringeres Geräuschniveau
FAG Kegelrollenlager
FAG Kegelrollenlager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 20 % höhere dynamische Tragzahl C
- bis zu 70 % längere Lebensdauer
- bis zu 50 % reduzierte Reibung (bei steilkegeligen Kegelrollenlagern: bis zu 75 %)
- niedrigere Betriebstemperaturen
- höhere Präzision
FAG Axial-Pendelrollenlager
FAG Axial-Pendelrollenlager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- 45 % höhere Lebensdauer
- 12 % höhere dynamische Tragzahl C
- 4 % höhere statische Tragzahl C0
- bis zu 20 % geringere Reibung
- 14 % höhere Ermüdungsgrenzbelastung
- 7 % höhere Drehzahlen
FAG Pendelrollenlager
- 4 % höhere dynamische Tragfähigkeit
- längere Gebrauchsdauer
- höhere Betriebssicherheit
- reduzierte Gesamtbetriebskosten (TCO)
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 20 % höhere dynamische Tragzahl C
- bis zu 70 % längere Lebensdauer
- optimierte Oberflächen der Ringe
- zusätzlich höhere Axial-Belastbarkeit bei Verwendung von TB Rollen
INA Axial-Schrägkugellager
INA Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe ZKLF und ZKLN in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 10 % höhere dynamische Tragzahl C
- bis zu 33 % erhöhte Lebensdauer
- bis zu 60 % erhöhte Grenzdrehzahl
- reduzierte Reibung
INA Spannlager und Gehäuseeinheiten
INA Spannlager und Gehäuseeinheiten in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 15 % höhere Lebensdauer
- höhere dynamische Tragzahl C
- reduzierte Reibung
- deutlich reduzierte Geräuschentwicklung
- erhöhter Korrosionsschutz
FAG Vierpunktlager
FAG Vierpunktlager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 10 % höhere dynamische Tragzahl C
- reduzierte Reibung
- erhöhte Laufruhe
- effizientere Lageranordnung für eine deutlich längere Lebensdauer
- geeignet für hohe Drehzahlen
Zweireihiges FAG Schrägkugellager
Zweireihiges FAG Schrägkugellager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 15 % höhere dynamische Tragzahl C
- reduzierte Reibung
- vergrößerter Kontaktwinkel 30°
- innovative HRS-Dichtung mit Axialkontakt
- deutlich höhere Lebens- und Gebrauchsdauer
FAG Schrägkugellager
FAG Schrägkugellager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 30 % höhere dynamische Tragzahl C
- bis zu 50 % höhere Lebensdauer
- bis zu 20 % reduzierte Reibung
- hohe Steifigkeit
- geräuscharmer Lauf
INA Nadellager mit TWin Cage
INA Nadellager mit TWin Cage in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 25 % reduzierte Reibung
- höhere dynamische Tragzahl C
- höhere statische Tragzahl C0r
- höhere Steifigkeit
- niedrigere Betriebstemperatur
INA Nadellager -D-XL
INA Nadellager D in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 25 % höhere Tragzahl C
- bis zu 30 % reduzierte Reibung
- bis zu 20 % weniger Gewicht
INA Massivnadellager
INA Massivnadellager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 50 % höhere Lebens- und Gebrauchsdauer
- höhere dynamische Tragzahl C
- höhere statische Tragzahl C0
- bis zu 50 % reduzierte Reibung
- höhere Präzision
INA Lauf-, Stütz- & Kurvenrollen
INA Lauf-, Stütz- & Kurvenrollen in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 30 % höhere Lebensdauer
- bis zu 15 % höhere zulässige Radialkraft Fr
- bis zu 30 % höhere zulässige Radialkraft F0r
- größere effektiv tragende Länge
- reduzierte Kantenspannungen bei hoher Last
INA Radial-Gelenklager
INA Gelenklager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 15 % höhere dynamische Tragzahl C
- bis zu 15 % längere Lebens- und Gebrauchsdauer
- 100 % wartungsfrei
- optimierte Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit
- stick-slip frei
FAG Kegelrollenlagereinheit TAROL
FAG Kegelrollenlagereinheit TAROL in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- bis zu 20 % höhere dynamische Tragzahl C
- bis zu 70 % längere Lebensdauer
- reduzierte Reibung
- niedrigere Betriebstemperaturen
- höhere Präzision
Linearführungen mit Kugelumlaufeinheit
Linearführungen mit Kugelumlaufeinheit KUVE in X-life Qualität –Vorsprung in Zahlen:
- 50 % höhere Geschwindigkeit gegenüber herkömmlichen 4-reihigen Kugelumlaufsystemen
- 40 % höhere Geschwindigkeit gegenüber der Standard Version KUVE25-B
Linearführungen mit Hydrostatischer Kompaktführung
Linearführungen mit Hydrostatischer Kompaktführung HLE in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
- 98 % höhere Dämpfung gegenüber einer Rollenumlaufeinheit vergleichbarer Baugröße
- erhöhte dynamische Steifigkeit
- Schwingungsdämpfung
- beste Notlaufeigenschaften
- leckagefrei durch integrierte rundum Abdichtung