Suchbegriff

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Kegelrollenlager

FAG Kegelrollenlager sind radial und axial gleichermaßen hoch belastbar. Sie verfügen über einen breiten nutzbaren Drehzahlbereich. Durch ihren hohen wirksamen Lagerabstand nehmen sie Kräfte günstig auf und garantieren eine präzise und starre Wellenführung. Kegelrollenlager sind einstellbar sowie zerlegbar und daher einfach zu montieren.

Kegelrollenlager in X-life Qualität – hoch belastbar, zuverlässig und energieeffizient

Zahlreiche Baureihen der FAG Kegelrollenlager liegen in X-life Qualität vor. Um die X-life Anforderungen zu erfüllen, wurden Geometrie, Oberflächen, Maß- und Laufgenauigkeit sowie Werkstoff und Wärmebehandlung optimiert. FAG-Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern so die Gesamtwirtschaftlichkeit Ihrer Maschinen und Anlagen.

zum Produktkatalog medias

Einreihige Kegelrollenlager

Einreihige Kegelrollenlager

Einreihige Kegelrollenlager nehmen sowohl radiale als auch axiale Belastungen (in eine Richtung) auf. Sie werden technisch bedingt immer gegen ein spiegelbildlich angeordnetes zweites Kegelrollenlager angestellt.

X-life

Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

zum Produktkatalog medias

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Zweireihige Kegelrollenlager

Zweireihige Kegelrollenlager

Zweireihige Kegelrollenlager nehmen sowohl radiale als auch axiale Belastungen (in beide Richtungen) auf und sind in metrischen als auch Zollabmessungen verfügbar. Das Axialspiel des Lagerpaares wird dabei bereits bei der Lagerproduktion festgelegt. Es gibt zahlreiche Anwendungen im Bereich der Industrie als auch im Automotive Bereich.

X-life

Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

zum Produktkatalog medias

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Vierreihige Kegelrollenlager

Vierreihige Kegelrollenlager

Vierreihige Kegelrollenlager werden in Walzwerken für die Stahl- und Nichteisenindustrie eingesetzt. Diese Lager sind für höchste Belastungen in radialer als auch axialer Richtung, bzw. für hohe Geschwindigkeiten und Stoßbelastungen ausgelegt und werden in extrem ungünstigen Umgebungsbedingungen eingesetzte, wie hohe Temperaturen, Wasser und Schmutz. Mit der neue Performance Series für Walzwerke lassen sich die Kosten im Sinne von TCO signifikant reduzieren.

X-life

Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Axial-Kegelrollenlager

Axial-Kegelrollenlager

Schaeffler verfügt über axial sehr hoch belastbare, stoßunempfindliche und steife Axialkegelrollenlager, mit einem geringen axialen Platzbedarf. Sie werden sowohl als einseitig als auch zweiseitig wirkende Lager produziert. Zudem bietet Schaeffler für Druckspindeln in Walzgerüsten auch vollrollige Axialkegelrollenlager an. Je nach Anwendungsfall bietet Schaeffler unterschiedliche Ausführungen (Stahl oder Messingkäfig) an

Vorteile X-life Qualität
  • Steigerung der dynamischen Tragzahlen um bis zu 20 %
  • ca. 70 % höhere Lebensdauer bei gleichen Betriebsbedingungen
  • bis zu 75% geringere Reibung
  • weniger Betriebskosten durch geringeren Energieverbrauch
  • Verlängerung der Wartungsintervalle durch verbesserte Schmierung
  • geringere Beanspruchung des Schmierstoffes durch reduzierte Wärmeentwicklung
  • weniger Geräuschentwicklung

X-life – messbar besser

Bei diesen besonderen Lagern ist die Rauheit und Formgenauigkeit der Laufbahnen optimiert. Das führt zu einer höheren Tragfähigkeit und längeren Lebensdauer. X-life ist das Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte der Marken INA und FAG.

Sie zeichnen sich durch höhere Lebens- und Gebrauchsdauer aus, die aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber dem bisherigen Standard resultieren. Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebens- und Gebrauchsdauer der X-life Lager. Wartungsintervalle können verlängert werden.

mehr Informationen

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren