Suchbegriff

Schaeffler P.ACT, modulare Aktorplattform mit höchster Leistungsdichte zur flexiblen Konfiguration

Modulare Aktorplattform mit höchster Leistungsdichte zur flexiblen Konfiguration

Ihr Nutzen:

  • Flexible modulare Konfigurationsmöglichkeit passend zur Anwendung
  • Kompakter Bauraum bei sehr hoher Leistungsdichte
  • Verbesserte Energiebilanz gegenüber hydraulischen und pneumatischen Systemen
  • Flexible Befestigungsmöglichkeiten entlang der gesamten Aktorlänge

weiterführende Publikationen

Kontakt

Übergreifende Gründe für P.ACT

Modulare Flexibilität

Durch das modulare Konzept können Kunden ihr Wunschprodukt flexibel zusammenstellen und umgehend bestellen.

Mehr Leistung
  • Standard: PWG (Planetenwälzgetriebe) in Verbindung mit hochwertigen Axiallagern für höchste Leistungsdichte
  • Optional: KGT für mehr Geschwindigkeit
Verbesserte Energiebilanz
  • ca. 20% mehr effektive mechanische Leistung gegenüber hydraulischen Systemen
  • ca. 50% mehr effektive mechanische Leistung gegenüber pneumatischen Systemen

Merkmale

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit robuster Wabengeometrie und T-Nuten entlang der gesamten Aktorlänge
  • Aktorgehäuse mit integrierten Befestigungsnuten
  • Schutzklasse bis IP64S
  • optional: Linearmesssystem; Positionsschalter zur flexiblen Schaltpunktfestlegung; Servomotoren (BLDC/BLAC) und Controller mit Ethernet u/o Digital I/O

Kontakt

Sie möchten gern mehr über unsere Produkte erfahren?

Kontaktieren Sie uns.

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren