Windnachführung und Blattverstellung
Beweglichkeit auf lange Zeit
Windkraftanlagen müssen ihre Ausrichtung optimal dem Wind anpassen, um extreme Belastungen zu vermeiden und wirtschaftlich zu arbeiten. Moderne Anlagen werden durch aktive Systeme mit Azimutmotoren und Getrieben automatisch nachgeführt.
Schwenkantriebe drehen die Gondel in oder aus dem Wind. Sie dienen dazu, das Maschinenhaus so auszurichten, dass die Rotorflächen senkrecht zum Wind stehen.
Zur Leistungsregelung der Windenergieanlage muss der Blattwinkel über die Drehbewegung am Blattlager immer optimal der Windgeschwindigkeit angepasst werden. Die Einstellung des Rotorblattwinkels kann durch elektrische oder hydraulische Antriebe erfolgen. Schaeffler bietet Lagerungen für beide Systeme.
Antriebswelle, Planeten & Abtriebswelle

Schaeffler bietet Lagerungen für Schwenkantriebe zur Gondel-und Blattverstellung aus einer Hand.
Herausforderungen für die Lager:
- hohe Belastung
- oszillierende Bewegung
- Vibration
Antriebswelle

Vorteile
- Höhere Drehzahlen
- Geringere Wärmeentwicklung
- Geringerer Energieverbrauch / höherer Wirkungsgrad
- Geringere Gesamtkosten
Planeten

Vorteile
- Einfache Montage im Planetenrad
- Kostengünstige Gesamtlösung
- Kompakte, gewichtsoptimierte Lösung ermöglicht Downsizing
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geeignet für höhere Beschleunigungen (FAG Zylinderrollenlager RN)
- Hohe Leistungsdichte (INA Zylinderrollenlager RSL)
Merkmale
- Zylinderrollenlager ohne Außenring
- Laufbahn im Planetenrad integriert
- Stärkung des Planetenbolzens durch einseitig vergrößerten Radius am Lage
Abtriebswelle

FAG Zylinderrollenlager – Vorteile
- Loslager mit Verschiebung innerhalb des Lagers
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Vereinfachte Montage und Demontage durch Zerlegbarkeit der Käfiglager
FAG Pendelrollenlager – Vorteile
- Als Fest- und Loslager einsetzbar
- Optimierte Lagerinnenkonstruktion für hohe Anforderungen
- Winkeleinstellbar
FAG Kegelrollenlager – Vorteile
- Enge Führung der Wellen durch spielfrei Einstellung
- Hohe Steifigkeit der Lager durch große Stützbasis der Druckkegelspitzen
- Geeignet für hohe Radial-und Axiallasten
Gelenklager und Gleitbuchsen


Vorteile
- Hohe Gebrauchsdauer
- Hohe Tragfähigkeit
- Absolut wartungsfrei durch ELGOGLIDE
- Gegen Verschmutzung geschützt
- Korrosionsschutz durch Corrotect
Merkmale
- ELGOGLIDE-Gleitbelag
- Beidseitig abgedichtet