Schaeffler Grease App: Schmierung von Wälzlagern effizienter und nachhaltiger

09.03.2023 | Berndorf-St. Veit
- Grease App als kundenfreundliche Lösung rund um komplexe Fragestellungen zur Wälzlagerschmierung
- App ermittelt idealen Schmierstofftyp, Schmierstoffmenge, Fettgebrauchsdauer und Nachschmierintervalle je Wälzlagertyp
- Beitrag zu einem nachhaltigeren Anlagenbetrieb: Über- bzw. Unterschmierung wird verhindert und Risiko vorzeitiger Lagerausfälle reduziert
Bis zu 80 Prozent aller vorzeitigen Lagerausfälle werden durch unsachgemäße Schmierung verursacht. Die Grease App des weltweit tätigen Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler setzt genau hier an, indem sie jeweils den idealen Schmierstofftyp, die Schmierstoffmenge, Fettgebrauchsdauer und Nachschmierintervalle für die kundenseitige Erst- und Nachschmierung von Wälzlagern ermittelt. Für die Berechnungen greift die Software auf Daten aus dem eigenen Wälzlager-Berechnungstool Bearinx zurück. So werden eine Über- bzw. Unterschmierung verhindert und vorzeitige Lagerausfälle vermieden.
Zudem gibt die App Hinweise für die Auswahl geeigneter Schmierstoffe aus dem Arcanol-Programm. In Verbindung mit den automatischen Schmierstoffgebern aus der CONCEPT-Familie, den intelligenten OPTIME-Schmierstoffgebern und den Arcanol-Schmierstoffen bietet Schaeffler ein perfekt abgestimmtes System für eine nachhaltige Schmierung von Wälzlagern.
Grease App in der Anwendung
Die App wird kostenlos sowohl webbasiert als auch zum Download über die gängigen App-Stores angeboten. Nach Eingabe der Betriebsbedingungen wie Lasten, Drehzahlen und Umgebungseinflüsse werden die passenden Arcanol-Schmierstoffe, die Fettgebrauchsdauer, das Nachschmierintervall sowie die Schmierstoffmenge für die kundenseitige Erst- und Nachschmierung der Wälzlager berechnet und angezeigt. Die Berechnung der passenden Schmierstoffmenge erfolgt unter Berücksichtung der jeweilgen Wälzlagerspezifikationen. Dabei werden beispielsweise unterschiedliche Innengeometrien der Wälzlager berücksichtigt.
Die App informiert außerdem visuell und textbasiert, wie Schmierstoffgeber aus der OPTIME- und CONCEPT-Reihe von Schaeffler optimal eingestellt werden sollten.
Arcanol-Schmierstoffe haben sich dabei inzwischen seit Jahrzehnten im Einsatz für Wälzlager- und Linearanwendungen bewährt. Sie durchlaufen eine aufwändige Eignungsprüfung und werden in anwendungsnahen Versuchen für eine optimale Leistung abgestimmt. Das Ergebnis ist eine verbesserte Fettgebrauchsdauer und eine optimale Wälzlagerlebensdauer. Das Arcanol-Portfolio umfasst derzeit Schmierstoffe für Mehrzweck-, Hochlast-, Hochtemperatur und Spezialanwendungen.
Arcanol-Schmierstoffe gehören zum Schaeffler Lifetime Solutions Portfolio, welches ein umfassendes Angebot an Produkten, Services und Lösungen für die industrielle Instandhaltung bietet und darauf ausgelegt ist, Instandhalter über die gesamte Lebensdauer einer Maschine zu unterstützen.
Die Grease App wurde in das Schaeffler-Vertriebssystem medias integriert, um Kunden alle relevanten Informationen nahtlos zur Verfügung zu stellen.
Herausgeber: Schaeffler Austria GmbH
Ausgabeland: Österreich
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)