Bearinx-online Easy EMachine
Kostenloses Berechnungsmodul für die zuverlässige Berechnung von E-Motoren und Generatoren
![Kostenloses Berechnungsmodul für die Onlineberechnung von E-Motoren und Generatoren](https://www.at.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media_rwd/05_products_services_1/calculation_2/000AC39E_16_9-schaeffler-berechnung-bearinx-online-easy-emachine_rwd_1200.jpg)
Mit dem Bearinx-online-Modul „Easy E Machine“ ist es Ihnen möglich, E-Motoren und Generatoren mit ihren typischen Belastungen aus Mechanik und elektromagnetischen Feldern zu berechnen und eine geeignete betriebssichere Lagerung auszuwählen.
Dieses Berechnungsprogramm steht online zur Verfügung und kann kostenlos genutzt werden.
Bequemer geht’s nicht!
Mit „Easy E Machine“ können Sie waagerechte, senkrechte und beliebig im Raum orientierte E-Motoren und Generatoren berechnen. Es stehen Gewichte von Welle, Blechpaketen, Wicklungen, der magnetische Zug sowie weitere frei konfigurierbare Belastungen zur Auswahl. Damit lassen sich Riemenscheiben, Zahnräder und Unwuchten bei verschiedenen Drehzahlen und Lastfällen modellieren.
Komfortable Benutzeroberfläche
Bei der Berechnung werden Sie von einem komfortablen Menü Schritt für Schritt durch das Programm geführt; Eingaben werden zur Kontrolle visualisiert. Zu guter Letzt sind die Lager als Kernstück der E-Maschine in vielfältigen Variationen berechenbar. Die Daten der INA- und FAG-Wälzlager werden komfortabel aus einer integrierten Datenbank geladen. Alle Eingabedaten lassen sich lokal speichern. Darüber hinaus werden Ergebnisse und alle Eingabedaten detailliert in einer PDF-Datei dokumentiert.
Registrierung und Anmeldung
Das Berechnungsprogramm "Easy EMachine" steht ausschließlich online zur Verfügung und kann kostenlos genutzt werden. Nach Ihrer Erst-Registrierung und einer positiven Prüfung können Sie mit der Berechnung beginnen.