M-Führungsschienen mit Gleitbelag und V-Schienen
Diese Führungen bestehen aus Führungsschienen M mit Gleitbelag und Führungsschienen V als Gegenlaufbahn. Sie werden besonders eingesetzt zur Aufnahme ruhender oder schwellender Lasten, wenn keine Schmierung oder nur Initialschmierung möglich ist oder wenn aus Dämpfungsgründen ein erhöhtes Reibungsniveau gewünscht ist. Die Führungen sind auch bei Öl- oder Fettschmierung geeignet und haben die gleichen Anschlussmaße wie M-V-Schienen mit Flachkäfig. Die Schienen werden in den Qualitäten Q6 und Q10 geliefert.