ML-/V-Führungsschienen mit Zustellkeil und Winkel-Flachkäfig
Die Grundausführung besteht aus dem Führungsschienenpaar ML/V mit Zustellkeil und Winkel-Nadelrollen-Flachkäfigen. Diese Führungen werden durch den Keil vorgespannt; der Keil bringt dabei die Vorspannung gleichmäßig auf die ganze Länge der Führungsschiene auf. Die Steigung der Keilfläche beträgt 1,5%. Bei der Verschiebung des Keils um 1 mm verändert sich die Höhe um 15 µm. Die Schienen gibt es in den Qualitäten Q6 und Q10.
Als Käfige werden zweireihige Winkel-Nadelrollen-Flachkäfige aus Metall oder Kunststoff eingesetzt.