Suchbegriff

TorqueSense Drehmomentmessmodul von Schaeffler

Drehmomentsensorwelle

Die für einen Antriebsstrang relevanten Signale, das Drehmoment und optional die Drehzahl, werden direkt an den rotierenden Maschinen-Elementen gemessen.

weiterführende Publikationen

Kontakt

Übergreifende Gründe für TorqueSense

Ideale Positionierung

Das Konzept basiert auf der Erfassung von entscheidenden Daten direkt dort, wo sie anliegen: in der drehmoment-belasteten Welle über den gesamten Leistungsbereich.

Optimale Datenqualität

Die robuste und leistungsfähige mechatronische Lösung ermöglicht eine präzise Datenerfassung mit hoher Auflösung und Linearität sowie zuverlässige Wiederholgenauigkeit.

Robust und wartungsfrei

Die berührungslose Messung (keine Elektronik oder Telemetrie auf der Welle erforderlich) ist wartungsfrei und zeigt ein beträchtliches Ausmaß an Stabilität gegen Stöße, Vibrationen und Temperaturschwankungen.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Als Standard oder kundenspezifische Ausführung überzeugt diese Lösung durch ihre praktischen mechanischen Eigenschaften mit überragenden elektronischen Fähigkeiten und stellt aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Markt dar.

Merkmale

  • Ready-to-fit Sensor-Einheit mit robustem Messprinzip („inverse Magnetostiktion“)
  • Kein Verschleiß und hohe Lebensdauer – berührungslos und wartungsfrei
  • Hohe Präzision auch bei geringem Drehmoment
  • Langzeit-Stabilität (keine Sensordrift)
  • Kundenspezifische mechanische Schnittstellen möglich
  • Integrierte Drehzahlmessung möglich
  • Integrierte Temperaturmessung möglich
  • Skalierbarer Wellendurchmesser und Messbereich
Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren