Suchbegriff

GreaseCheck

Schmierstoffüberwachung: GreaseCheck

Online Grease Monitoring hilft Lagerausfälle zu minimieren

Die Gebrauchsdauer des eingesetzten Schmierstoffs ist die bestimmende Größe für die Lagerlebensdauer. Für die Überwachung fettgeschmierter Lager kann der Fettsensor GreaseCheck eingesetzt werden. Der Schmierstoff kann rechtzeitig ergänzt oder gewechselt werden, bevor ein Schaden entsteht.

Ihr Nutzen:

  • Aktuelle Informationen über den Fettzustand im Lager
  • Kein Aufwand für manuelle Beprobung und Fettanalyse
  • Automatisiert optimierte bedarfsgerechte Nachschmierung möglich
  • Kosteneinsparung für Frisch- und Gebrauchtfette (Nachhaltigkeit)

Kontakt

Übergreifende Gründe für GreaseCheck

Mehr Effizienz

Online Informationen über den Fettzustand optimieren die Nachschmierung und sparen Kosten und Zeit für Offline-Fettanalysen

Mehr Produktivität

Durch einen guten Fettzustand können statistisch 25% aller Lagerausfälle verhindert werden.

Mehr Sicherheit

Selbst in schwer zugänglichen Anlagen kann der Fettzustand ohne großen Aufwand überwacht werden.

Merkmale

  • Autarkes wartungsfreies Messsystem
  • IP 67
  • Schnittstellen: Analog, digital und CAN-Bus
  • Überwachung von Fettverschmutzung, Konsistenz und Wassergehalt
  • Kleine Bauform (Durchmesser Sensorkopf 5mm), passend für viele Anwendungen
Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren