YRTCMI-Messsystemlager
Messsystemlager mit MHI-Messköpfen zur inkrementellen, induktiven Winkelmessung
Robustes und funktional sicheres Messsystem für höchste Bearbeitungsgüten, maximale Maschinenverfügbarkeit für elektrisch angetriebene Achsen in Werkzeugmaschinen
Ihr Nutzen:
- Exzellente Positioniergenauigkeit und geringe Streubreite der Positionsabweichung
- Optimal positioniertes inkrementelles Messsystem in der Lagerebene
- Hohe Maschinenverfügbarkeit
- Einfache Inbetriebnahme und Justage
- Konstruktive Freiheit
- Funktional sicheres Messsystem für sicherheitsrelevante elektrisch angetriebene Achsen
- Keine zusätzlichen Anbauteile für das Messgerät
- Zu allen relevanten Steuerungen kompatibel
- Sichere Datenübertragung – auch in Verbindung mit Schleifringen
Übergreifende Gründe für YRTCMI-Messsystemlager
Mit den YRTCMI-Messsystemlagern wird eine präzise, zuverlässige Winkelmessung direkt in der Lagerebene möglich gemacht. Die Einbausituation verringert die Streubreite der Positionsabweichung, was zu höchsten Bearbeitungsgüten führt.
Analogsignal 1Vss kompatibel mit allen relevanten Steuerungen. Das Messgerät verfügt über eine zweite abstandscodierte Spur, um den Absolutbezug herzustellen. Durch die stetige Analogspannung ist die sichere Datenübertragung über Schleifringe gewährleistet.
Infolge des zuverlässigen und störsicheren induktiven Wirkprinzips werden Maschinenausfälle vermieden. Höchst montage- und servicefreundlich steigert das YRTCMI die Maschinenverfügbarkeiten. Der axiale Lesekopf ist justagefrei montierbar; ein zusätzliches Ausrichten des Messgeräts entfällt.
Der benötigte Bauraum wird reduziert, was zu größeren, verfügbaren Bearbeitungsräumen führt, sowie steht die freie Achsmitte für Energie-, Daten- und Mediendurchführungen zur Verfügung.
Merkmale
- Inkrementelles Messverfahren
- Induktives Wirkprinzip
- Lagerintegriert
- Hohlwelle und freies Achszentrum
- Elektronische Schnittstelle: Analogsignal SIN COS 1Vss
- Elektronisch kompatibel mit allen gebräuchlichen Werkzeugmaschinensteuerungen
- Präzise Winkelmessung und geringste Streubreite der Positionsabweichung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Funktional sicher