Suchbegriff

FAG Rillenkugellager radial und axial - Produktdarstellung

FAG Rillenkugellager sind in vielen verschiedenen Varianten sowohl in radialer als auch in axialer Bauform erhältlich.

Einreihige Rillenkugellager sind in offener und abgedichteter Ausführung erhältlich. Sie sind für hohe bis sehr hohe Drehzahlen ausgelegt und können neben Radialkräfte auch Axialkräfte aufnehmen.

Zweireihige Rillenkugellager entsprechen in Aufbau und Funktion den einreihigen Rillenkugellager und werden verwendet, wenn die radiale Tragfähigkeit einreihiger Rillenkugellager nicht ausreicht.

FAG Axial-Rillenkugellager gibt es sowohl einseitig als auch zweiseitig wirkend. Diese Lager sind für die Aufnahme besonders hoher axialer Belastung geeignet.

zum Produktkatalog medias

FAG Rillenkugellager radial - Produktdarstellung

Rillenkugellager

Rillenkugellager sind vielseitig verwendbare, selbsthaltende Lager mit massiven Außenringen, Innenringen und Kugelkränzen. Diese einfach aufgebauten, im Betrieb unempfindlichen und wartungsfreundlichen Produkte gibt es einreihig und zweireihig sowie offen und abgedichtet. Fertigungstechnisch bedingt können offene Lager am Außenring Eindrehungen für Dicht- oder Deckscheiben haben.

Wegen ihres niedrigen Reibungsmomentes eignen sich die Rillenkugellager für hohe Drehzahlen.

zum Produktkatalog medias
Interaktive Produktpräsentation

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Axial-Rillenkugellager

Axial-Rillenkugellager

Axial-Rillenkugellager bestehen aus Wellenscheiben, Gehäusescheiben und Kugelkränzen. Die Lager sind nicht selbsthaltend; Kugelkranz und Lagerscheiben können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Neben Baureihen mit ebenen Scheiben gibt es zum Ausgleich statischer Winkelfehler Reihen mit kugeligen Gehäusescheiben. Diese Ausführungen werden meist in Verbindung mit Unterlagscheiben eingesetzt.

Axial-Rillenkugellager gibt es einseitig und zweiseitig wirkend. Beide Ausführungen nehmen hohe axiale Kräfte auf, dürfen jedoch radial nicht belastet werden.

zum Produktkatalog medias

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: FAG Rillenkugellager Generation C

FAG Rillenkugellager Generation C

Rillenkugellager der Generation C wurden speziell weiterentwickelt in Hinblick auf geringe Geräuschentwicklung und ein niedriges Reibmoment. Sie eignen sich beispielsweise besonders für elektrische Maschinen, Ventilatoren, Waschmaschinen und Elektrowerkzeuge. Konstruktive Änderungen wie verbesserte Lagerkinematik, neue Dichtungen und Käfige sowie verfeinerte Fertigungsverfahren ergeben zahlreiche Vorteile für die Rillenkugellager der Generation C.

FAG Rillenkugellager Generation C

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren