Druckerzeuger
Hydraulische Pumpen PUMP
Ihr Nutzen:
- Komfortables Arbeiten mit geringem Kraftaufwand
- Verringertes Risiko der Lagerbeschädigung
- Passgenaue Pumpe für jede Anwendung
Übergreifende Gründe für PUMP
Mit den Pumpen werden große Kräfte mit wenig Kraftaufwand erzeugt und verbessern somit die Ergonomie.
Durch die Festlegung eines Startdrucks können Bauteile und Wälzlager exakt positioniert werden und somit auch eine Beschädigung des Lagers verhindert werden.
3 der 4 neuen Pumpen sind für die Hauptanwendung (Ein- und Ausbau von Wälzlagern mit Hydraulikmutter) geeignet. Je nach Häufigkeit bzw. Größe der Anwendungen kann ein passender Druckerzeuger für die verwendete Hydraulikmutter ausgewählt werden.
Merkmale
- Einfache Ölnachfüllung
- Vielfältiges Zubehör verfügbar
- Neues Design
- Einsatz einer digitalen Messuhr für den Aufschiebeweg
- Optionen bis zu Flächenpressungen von 200 N/mm²
- Komfortable Variante mit Druckluft