Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
Miniatur-Kugelumlaufeinheiten (zwei- bzw. vierreihig) sind vollkugelige, vorgespannte lineare Festlager für unbegrenzte Hübe. Eine Einheit besteht aus mindestens einem Führungswagen mit jeweils einer Anschlagseite und einer Führungsschiene.
Die Einheiten nehmen Kräfte aus allen Richtungen, nicht jedoch in Bewegungsrichtung, und Momente um alle Achsen auf. Bei den zweireihigen Einheiten stehen zwei Wälzkörperreihen im Vierpunktkontakt zu den Laufbahnen. Die KUME..-C hat vier Wälzkörperreihen mit Zweipunktkontakt zu den Laufbahnen, die die Kräfte im Druckwinkel von 45° übertragen.
Die Kugelumlaufeinheiten sind wegen der verwendeten Stähle für die Tragkörper und Schienen rostfrei.
Zweireihige Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
Diese Führungen sind vorgespannte, lineare Festlager für begrenzte und unbegrenzte Hübe. Sie haben eine mittlere Tragfähigkeit, die Momentenbelastbarkeit ist mittel bis hoch. Ihr modularer Aufbau erlaubt den Austausch von Schiene und Wagen innerhalb einer Austauschbarkeits- und Genauigkeitsklasse. Das vereinfacht den Einbau der Führungen, erleichtert die Ersatzteilbeschaffung und ergibt sehr wirtschaftliche Bevorratungen.
Tragkörper und Führungsschienen sind rostfrei. Zum Schutz vor Verschmutzung des Wälzsystems haben die Stirnseiten der Führungswagen Dichtungen. Die Wagen sind befettet und nachschmierbar. Schienen und Wagen gibt es auch in breiter Ausführung.
Vierreihige Miniatur-Kugelumlaufeinheiten
Vierreihige Miniatur-Kugelumlaufeinheiten sind einbaufertige Führungen für unbegrenzte Hübe. Sie haben eine hohe bis sehr hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.
Tragkörper und Führungsschienen sind rostfrei. Zum Schutz vor Verschmutzung des Wälzsystems haben die Stirnseiten der Führungswagen Dichtungen. Durch das Schmierstoffreservoir können die Nachschmierintervalle verlängert werden.
Die Wagen sind befettet und nachschmierbar.