SmartQB
Neuartiger Einstieg in die Welt der Zustandsüberwachung mit SmartQB
Der SmartQB von Schaeffler ermöglicht einen neuartigen Einstieg in die Welt der Zustandsüberwachung für jedermann! Eine echte Neuheit auf dem Condition-Monitoring-Markt sind die aus den Schwingungsdaten automatisch generierten Klartextmeldungen auf dem 7-Zoll großen Display.
Ihr Nutzen:
Das Condition-Monitoring-System SmartQB kann insgesamt fünf Fehlerursachen identifizieren und am Display ausgeben:
- Lagerschaden
- Unwucht
- Reibung/Kavitation
- Temperaturanstiege
- Generelle Veränderungen in den Schwingungsmustern
Übergreifende Gründe für SmartQB
Vorkonfiguriert zur Erfassung von Unregelmäßigkeiten an Motoren, Pumpen, Lüftern etc., vollständige Inbetriebnahme in nur fünf Minuten. Aufgrund der automatisierten Fehlerzuordnung durch den SmartQB von Schaeffler sind schwingungstechnische Kenntnisse vom Instandhaltungspersonal nicht mehr erforderlich. Wartungsmaßnahmen und gegebenenfalls die Ersatzteilbestellung können durch die Fehlerzuordnung sofort eingeleitet werden.
Verständliche Klartextmeldungen im Touch-Panel zur möglichen Fehlerursache bei Zustandsänderungen am Aggregat.
Merkmale
- Für Maschinen mit fixen und variablen Drehzahlen von 100 bis 15.000 min-1
- Für bis zu sechs Sensoren vorkonfiguriert
- Touch-Panel mit Klartextmeldungen in mehr als 15 Sprachen
- Liveanzeige aktueller Werte